Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Badge voor de Building X-accreditatie van WiredScore. Er staat „WiredScore geaccrediteerde oplossing 2024. „

Geaccrediteerd bouwplatform

Building X wordt door WireScore erkend als een geaccrediteerde oplossing.

Waarom Security Manager?

Krijg toegang tot en maak gebruik van slim en geïntegreerd beveiligingsbeheer. Security Manager gebruiken om:

  • Vereenvoudig beveiligingstaken met uniforme en geautomatiseerde workflows via een intuïtieve interface
  • Beheer de dagelijkse beveiligingsactiviteiten en incidenten op al uw systemen centraal
  • Verbeter de algehele beveiliging met monitoring en inzichten
Belangrijkste kenmerken

Verbeter de beveiliging met slim en geïntegreerd beheer

Beheer de fysieke toegang tot deuren en gebouwen

Identiteiten, toegangsrechten en inloggegevens centraal beheren. Gebruikers automatisch aan boord en daarbuiten, met gemak.

Verleen overal en altijd toegangsrechten tot deuren en gebouwen. Gebruikers de mogelijkheid bieden om deuren te openen met hun smartphone.

Integreer Security Manager met bestaande toegangscontrolesystemen (SiPass, SIPORT) om bestaande hardware opnieuw te gebruiken en uw investeringen te beschermen.

Schermafdruk van identiteiten uit de Building X Security Manager-app.

Verkrijg bruikbare inzichten op basis van beveiligingsgegevens

Verbeter de fysieke beveiliging, de bedrijfscontinuïteit en de beschikbaarheid van het systeem door de beveiligingsgegevens te analyseren die via een KPI-dashboard worden verstrekt. KPI-rapporten genereren en plannen.

Visualiseer unieke toegangsgebeurtenissen per gebouw. Meet het gebruik van kamers of gebouwen gebaseerd op het aantal evenementen waarvoor toegang is verleend.

Identificeer onderhoudskandidaten door alarmen of gebruiksuitschieters te analyseren als indicatoren voor storingen.

Schermafdruk van incidenten volgens classificatie uit de Building X Security Manager-app.

Optimaliseer uw bezoekerservaring

Volg en analyseer bezoekerspatronen in de loop van de tijd via een uitgebreid historisch bezoekersdashboard, waardoor de beveiliging wordt verbeterd en de toewijzing van middelen wordt geoptimaliseerd.

De tevredenheid van bezoekers verhogen door gastenpassen af te drukken met een klantspecifiek logo en online voorregistratie van bezoekers mogelijk te maken.

Krijg toegang tot uitgebreide rapporten over bezoekers ter plaatse en ontvang proactieve e-mailmeldingen voor verhuurders en bezoekers.

Schermafdruk van uw bezoekerslijst via de Building X Security Manager-app.

Maak gebruik van vooraf gedefinieerde workflows

Automatiseer de processen die verband houden met de onboarding en offboarding van werknemers.

Handhaaf het bedrijfsbeleid en de bedrijfsregels door te bepalen wie bevoegd is om verzoeken goed te keuren of af te wijzen, zonder enige uitzondering op de regels. Via een intuïtief webportaal kunnen gebruikers toegangsverzoeken goedkeuren zonder dat ze de onderliggende processen hoeven te begrijpen.

Schermafbeelding van aanvragen voor zelfbedieningsruimten via de Building X Security Manager-app.

Klaar om te beginnen? Laten we het over connectiviteit hebben.

Om Security Manager te kunnen gebruiken, moet uw gebouw verbonden zijn met en gegevens verzenden naar het Building X-platform. Connectiviteit lijkt misschien ingewikkeld, maar dat hoeft niet zo te zijn. Meer informatie over onze vereenvoudigde oplossingen:

  • Bestaande toegangscontrolesystemen van Siemens of derden aansluiten
  • Sluit deurcontrollers op de rand of slimme sloten aan voor toegangscontrole in de cloud
  • Krijg hulp van ons serviceteam en ecosysteempartners die connectiviteits- en implementatieondersteuning bieden

Meer informatie over connectiviteit

Illustration of Building X showing app connectivity.
Casestudie

Siemens Real Estate, Zweden

Binnen de Siemens Real Estate Sweden-groep zijn 26 kantoren aangesloten op Building X Security Manager om de veiligheid te verhogen, voedselverspilling te verminderen en schoonmaakkosten te verlagen.

Ik kijk omhoog naar het gebouw van de Siemens Real Estate Sweden groep terwijl de zon schijnt.

Bewaking van de bezetting

Bedrijf:Siemens Real Estate, Zweden

Locatie:Zweden

Siemens-software:Building X

De visie van morgen:„Met realtime gegevens [...] werden we ons al snel bewust van de daling van de bezettingsgraad van het gebouw met 60-70%. Met deze hernieuwde focus kunnen we onze inspanningen voor het behoud van bouwmateriaal gemakkelijker kanaliseren. „- Michél Moussa, CEO, Siemens Real Estate Zweden

Uitdaging

Stroomlijning van onderhoudsactiviteiten voor gebouwen, zoals deuren. Inzicht in het gebruik van gebouwen na Covid-gerelateerde lockdowns.

Oplossing

Security Manager gebruiken voor het verzamelen van gegevens in realtime om te bepalen hoeveel mensen naar kantoren komen. Uit de monitoring is gebleken dat de bezettingsgraad van gebouwen met meer dan 60-70% is gedaald.

Voordelen

Inzicht in de grote bezettingsgraad maakt een betere toewijzing van middelen mogelijk. Er is 40% minder voedsel verspild en 20% minder schoonmaakkosten.

De industrie maakt gebruik van cases

Ontdek hoe verschillende industrieën Security Manager gebruiken

Select...

Aangezien grote aantallen studenten en medewerkers voortdurend verschillende gebouwen binnenkomen en verlaten, kan het een uitdaging zijn om de campusbeveiliging te handhaven en effectief te reageren op incidenten.

Gebruik Security Manager om de toegang te beheren en beveiligingsoplossingen te integreren om campusgebouwen en -terreinen te beveiligen, zodat studenten en personeel veilig blijven.

Een groep van vijf studenten die op de campus lopen met daarachter het universiteitsgebouw.

Veelgestelde vragen

Neem contact met ons op

Ontdek hoe u aan de slag kunt.