Brandweermanager
Beheer de brandveiligheid van uw gebouwen met bewaking op afstand, eenvoudige tests van detectoren met storingsvrije tests, systeemrapportage en onderhoudsplanning.
De Building X Fire Install Suite integreert de Fire Install mobiele app met de Fire Field Assist-hardware, die betrouwbaar gekoppeld is via Bluetooth.
De suite biedt een efficiënt installatieproces voor brandveiligheid met minder fouten, en dient als basis voor goed functionerende brandveiligheidssystemen. De intuïtieve bediening en superieure gebruikerservaring zijn ontworpen voor zowel doorgewinterde als beginnende installateurs en technici. Het stelt installateurs en technici in staat om uitgebreide lijntests, automatische adressering, diagnostiek en probleemoplossing in de app uit te voeren. De gegevensexport in één stap zorgt voor een naadloze overdracht aan de inbedrijfstellingsingenieur.
Zodra de montage is voltooid met Building X Fire Install, ondersteunt Fire Field Assist de installatieworkflow naadloos in combinatie met Building X Fire Install.
Automatische adressering met één klik, lijntesten worden sneller en efficiënter, met onmiddellijke bevestiging van de integriteit van de lus en de detector. Fouten, herbewerking en herhaalde bezoeken ter plaatse worden beperkt, en volledige test- en documentatierapporten kunnen in één stap aan de Commissioning Engineer worden overhandigd.
Door de installatieworkflow te digitaliseren, worden traditionele handmatige taken gestroomlijnd, waardoor het foutenpercentage aanzienlijk wordt verlaagd en het aantal herbewerkingen tot een minimum wordt beperkt. Dit verhoogt de productiviteit en verkort de totale installatietijd.
Voor lijntests biedt de handleiding voor probleemoplossing in de app de interpretatie van foutcodes en corrigerende maatregelen, waardoor een efficiënte oplossing van fouten mogelijk is en het aantal onnodige bezoeken en de tijd ter plaatse wordt beperkt.
De gegevensexport/-import in één stap maakt directe verwerking binnen de systeemconfiguratietools mogelijk, waardoor extra herbewerking of redundanties op het gebied van kwaliteitscontrole worden voorkomen.

Lijntesten

Rapporten exporteren

Probleemoplossing in de app

Activering van de lijnuitgang
Beschikbaar in ETL- en EN-gecertificeerde modellen

Fire Field Assist NL

Brandweerassistent UL
Brochure | Fire Install Suite (UL)