Waarom Camera Health Reporting?
Bewakingssystemen staan onder toenemende druk als gevolg van verouderde camera's, toenemende controle door de regelgeving en de beperkingen van reactief onderhoud. Kritieke camerafouten blijven vaak onopgemerkt tot het te laat is — gemiste bewijzen en een vertraagde respons verhogen zowel het veiligheids- als het nalevingsrisico. Bij reactief onderhoud worden storingen pas ontdekt nadat de schade is aangericht, wat leidt tot dure noodreparaties, hiaten in de beveiliging en blootstelling aan audits.
Camera Health Reporting van Siemens verschuift het bewakingsonderhoud van reactief naar proactief en voorspellend. De service maakt frequentere functionele en gezondheidscontroles van alle camera's mogelijk, detecteert prestatieproblemen in een vroeg stadium voordat ze gevolgen hebben voor de beveiliging of naleving en levert geautomatiseerde, auditklare rapporten met ingebouwde anonimisering van personen, in overeenstemming met de GDPR- en EN50710-normen. Het resultaat is een videobewakingssysteem dat altijd presteert, compatibel is en klaar is wanneer het er het meest toe doet.