Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Novigo?

Novigo is een oplossing voor omroep- en stemalarmen (PA/VA) voor een ordelijke evacuatie en dagelijkse aankondigingen. Het zorgt ervoor dat berichten kristalhelder worden afgeleverd, waardoor snelle en gecontroleerde evacuaties mogelijk zijn in uitdagende akoestische omgevingen. Het PA/VA-systeem biedt meer flexibiliteit en veiligheid dankzij de modulaire en redundante architectuur.

  • Novigo Compact: Novigo Compact 400 en 1000 zijn gebouwd voor kleine tot middelgrote gebouwen. De aan de muur gemonteerde stemalarmpanelen hebben een maximaal vermogen van respectievelijk 800 W en 2.000 W.
  • Novigo Modular: Met maximaal 24 lussen of 48 stubs is Novigo Modular gebouwd voor grote gebouwen met complexe vereisten.

Belangrijkste voordelen

Maak duidelijk openbare adressen

Geluid van professionele kwaliteit en lage latentie zorgen voor kristalheldere live-aankondigingen in openbare gebouwen of met moderatie tijdens live-evenementen of op treinstations, luchthavens of winkelcentra.

Zorg voor een ordelijke evacuatie wanneer dat nodig is

In geval van nood kunnen vooraf opgenomen berichten en aankondigingen zowel betrekking hebben op het hele gebouw als op handmatig geselecteerde zones, waardoor paniek wordt voorkomen en een snel en efficiënt gefaseerd evacuatieproces wordt gegarandeerd.

Voer onderhoud uit zonder onderbrekingen

Toegang op afstand voor onderhoud tilt flexibiliteit naar een hoger niveau door de activering van luidsprekerlijnen voor testen via smartphone of tablet mogelijk te maken. Voer op afstand probleemoplossing en wijzigingen in de configuratie uit zonder opnieuw op te starten.

Uitgelichte mogelijkheden