Beacons zijn brandmelders die twee zintuigen aanspreken — een optisch en een akoestisch signaal — om het alarmerings- en evacuatieproces te versnellen. We vergroten de bekendheid van het optische signaal met een hoge flitsintensiteit en een zeer korte pulslengte. Het apparaat heeft meerdere opties voor de helderheid, die kunnen worden aangepast aan de grootte van de ruimte.
Beacon wall-apparaten hebben drie instellingen volgens EN 54-23:
Witte LED
- Hoog: W-3.2-10
- Midden: W-2.4-7.5
- Laag: O-2-6.2
Rode LED
- Hoog: W-2.8-8,8
- Midden: W-2.4-7.5
- Laag: O-2-6.2
O = Open categorie: Op de muur gemonteerd, kubieke dekking als categorie W
- 1 Aanvullende optische indicatie instellen
- Energiebesparende instelling, ontworpen voor systeemuitbreidingen of migratie
Beacon-plafondapparaten hebben drie instellingen die voldoen aan EN 54-23:
Witte LED
- Hoog: O-4-15
- Midden: C-3-12
- Laag: O-2.5-6.5
Rode LED
- Hoog: C-3-12
- Midden: C-3-10
- Laag: O-2.5-6.5
O = Open categorie: aan het plafond gemonteerd, cilindrische dekking in categorie C
- 1 instelling, aanvullende optische indicatie
- Energiebesparende instelling, ontworpen voor systeemuitbreidingen of migratie