Het Siemens brandnoodverlichtings- en evacuatiegeleidingssysteem biedt betrouwbare noodverlichting en evacuatiebegeleiding om de inzittenden veilig te kunnen verlaten tijdens brandsituaties. Het systeem is ontworpen voor een vereenvoudigde installatie, flexibele implementatie en eenvoudig onderhoud en integreert naadloos met de brandalarmplatforms van Siemens voor uniform veiligheidsbeheer.
De belangrijkste capaciteiten zijn onder meer:
- Schaalbare netwerken die tot 32 controllers en 100 voedingen per controller ondersteunen
- Gecentraliseerde voedingen die elk tot 500 noodverlichting ondersteunen
- Niet-polaire bedrading met twee bussen tot 1000 m voor eenvoudige installatie
- Controller van industriële kwaliteit met Linux OS en HMI met touchscreen
- Zeer efficiënte armaturen (tot 120 lm/W) met sterke EMI-weerstand
- Apparaat-ID's gedurende de hele levensduur voor bewaking en onderhoud van de volledige levenscyclus