Cerberus PACE is een oplossing voor omroep- en spraakalarmen (PA/VA) voor een ordelijke evacuatie en dagelijkse aankondigingen. Het zorgt ervoor dat berichten kristalhelder worden afgeleverd, waardoor snelle en gecontroleerde evacuaties mogelijk zijn in uitdagende akoestische omgevingen. Het PA/VA-systeem biedt meer flexibiliteit en veiligheid dankzij de modulaire en redundante architectuur.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 en 1000 zijn gebouwd voor kleine tot middelgrote gebouwen. De aan de muur gemonteerde stemalarmpanelen hebben een maximaal vermogen van respectievelijk 800 W en 2.000 W.
- Cerberus PACE Modular: Met maximaal 24 loops of 48 stubs is Cerberus PACE Modular gebouwd voor grote gebouwen met complexe vereisten.