Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom is adresseerbaarheid belangrijk?

Bij Intelligente apparaten van Acend betekent adresseerbaarheid dat elk apparaat afzonderlijk kan worden geactiveerd en getest, onafhankelijk van elke andere eenheid op het circuit. U kunt logische functies combineren om verschillende tonen of patronen af te spelen op elk geselecteerd apparaat.

Voordelen van adresseerbaarheid:

  • Stroboscopen op maat: Er kunnen meerdere apparaten in een ruimte worden geïnstalleerd, die elk een ander alarm signaleren, allemaal via één paar draden.
  • Berichten op maat: Berichten en paging kunnen naar afzonderlijke luidsprekers of zones binnen een groter systeem worden gestuurd.

Overzicht van het product

Ascend-hoorn voor intelligent apparaat 1920x1080 01

Claxon

  • 12 unieke tonen
  • Montage aan één zijde
flitser voor intelligent apparaat van acend 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 candela
  • Impulsbreedte van 20 ms
  • Montage aan één kant
Ascend-flitser voor intelligent apparaat, hoorn, 1920x1080 03

Claxon, stroboscoop

  • 15 - 185 candela
  • Montage aan één zijde
  • 12 unieke tonen
Ascend, luidspreker voor intelligent apparaat, 1920x1080 04

Luidspreker

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 tot 2W
  • 15 - 185 candela
  • Hoge betrouwbaarheid
Luidspreker-stroboscoop voor een intelligent apparaat van acend 1920x1080 05

Luidspreker, stroboscoop

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 tot 2W
  • 15 - 185 candela
  • Hoge betrouwbaarheid
Ascend, intelligent apparaat, sirene met lage frequentie, 1920x1080 06

Laagfrequente sirene

  • LF-toon van 520 Hz voor slaapruimtes
Ascend, intelligent apparaat, sirene met lage frequentie, 1920x1080 07

Laagfrequente sirene, stroboscoop

  • LF-toon van 520 Hz voor slaapruimtes
  • 15 - 185 candela

Belangrijkste voordelen

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Bekijk gerelateerde bronnen

Brochures

Brochure | Acend Intelligent Notification

Aan de slag