Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom rapportage over risiconiveaus?

Ongeveer 95% van alle brandalarmen zijn valse alarmen, wat leidt tot bedrijfsonderbrekingen, onnodige kosten en inkomstenderving. Zonder gegevens is er geen betrouwbare manier om vast te stellen wat de toestand van uw detectoren beïnvloedt. Zonder context wordt het moeilijk om de hoofdoorzaken van herhaalde valse alarmen vast te stellen.

Danger Level Reporting biedt 24/7 monitoring en rapportage van uw branddetectoren via een beveiligde verbinding. De service documenteert het risico op valse alarmen per dag van de week en het tijdstip van de dag, zodat u volledig inzicht krijgt in de trends en omstandigheden die van invloed zijn op de prestaties van de detector. Alle gegevens worden in het Customer Interaction Portal gevisualiseerd via gestructureerde dashboards en trendanalyses, zodat u in een vroeg stadium actie kunt ondernemen en de systeemprogrammering kunt optimaliseren voor een betere operationele efficiëntie.

Visuele sleutel voor branddetectie

Verminder het aantal valse alarmen

Verkrijg gedetailleerd inzicht in hoe uw detectoren reageren op fenomenen in de omgeving. Identificeer patronen op tijd en dag om de omstandigheden aan te pakken die tot valse alarmen hebben geleid voordat ze uw activiteiten verstoren.

Verhoog de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem

Ga verder dan de naleving met continue monitoring als aanvulling op de vereiste inspecties en tests ter plaatse. Verbeter de veerkracht van uw systeem door betere programmering en parameterinstellingen.

Ondersteun slimmere beslissingen

Gebruik gedetailleerde gegevens over het gevarenniveau om betere beslissingen te nemen met betrekking tot budgetplanning, verbeteringsmaatregelen en systeemoptimalisatie, zodat u een maximaal rendement op uw investering kunt behalen.

Uitkomsten

Icoon van een oogbol

Detectorzichtbaarheid in realtime

Danger Level Reporting biedt een grafisch overzicht van de status van al uw detectoren, gerangschikt op gevarenniveau: niveau 1 (indicatie van een mogelijke brand), niveau 2 (vóór het alarm) en niveau 3 (alarm). U ziet het aantal detectoren binnen elke categorie, de duur van elke gebeurtenis (reactietijd van het personeel) en realtime informatie over wat elke detector ziet op basis van de configuratie.

Pictogram dat staat voor het verminderen van het aantal alarmen

Documentatie over het risico van valse alarmen

De service documenteert het risico op valse alarmen per dag van de week en het tijdstip van de dag, zodat u een duidelijk beeld krijgt van wanneer en waar uw systeem het meest wordt blootgesteld. Deze contextuele gegevens maken het mogelijk de hoofdoorzaken van herhaalde valse alarmen te identificeren en gerichte corrigerende maatregelen te nemen, in plaats van op elke gebeurtenis afzonderlijk te reageren.

Trendanalyse en transparantie van prestaties

Alle gegevens worden in het Customer Interaction Portal gevisualiseerd door middel van gestructureerde dashboards en trendanalyses. U krijgt volledige transparantie in de factoren die van invloed zijn op de prestaties van detectoren in de loop van de tijd, zodat u nieuwe patronen kunt detecteren en problemen kunt aanpakken voordat ze escaleren. Deze aanvulling op de voortdurende zichtbaarheid vereiste inspecties en tests ter plaatse.

Pictogram met een monitor

Geoptimaliseerde programmering en systeembestendigheid

Gebouwen zijn dynamisch, en dat geldt ook voor de programmering van uw brandveiligheidssystemen. Danger Level Reporting helpt u de programmerings- en parameterinstellingen te verbeteren op basis van het werkelijke gedrag van de detector. Het resultaat is een veerkrachtiger systeem, minder operationele onderbrekingen en meer bedrijfscontinuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid.