Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Asset and Vulnerability Reporting?

Echte cyberweerbaarheid in het OT begint met zichtbaarheid. Naarmate de bedreigingen voor de operationele technologie in gebouwen steeds geavanceerder worden, is het niet langer een optie om te vertrouwen op veronderstellingen. U hebt een duidelijk, continu inzicht nodig in wat zich in uw netwerk bevindt en waar de risico's liggen.

Asset and Vulnerability Reporting (AVR) is een beheerde service die precies dat biedt. Door periodieke handmatige momentopnamen te vervangen door rapporten die door experts zijn samengesteld, geeft AVR u een altijd actueel beeld van uw BMS-activa en hun kwetsbaarheden, zodat zwakke punten worden geïdentificeerd voordat ze kunnen worden misbruikt. Het resultaat: meer continuïteit, minder blinde vlekken en een duidelijk pad naar naleving.

Cyberbeveiligingsdienst, man in computerruimte, kleiner formaat, DAM-ID: ca8843f3-a58d-4605-801b-f0ee5577f301

Minder aanvalsoppervlak en grotere transparantie van bedrijfsmiddelen

Elimineer de grijze ruimte in de infrastructuur van uw gebouw. AVR identificeert onbeheerde OT-middelen en kritieke kwetsbaarheden en biedt de transparantie die nodig is om hiaten in de beveiliging te dichten voordat ze kunnen worden misbruikt door aanvallers.

Verbeterde operationele veerkracht en inzetbaarheid

Ondersteun de veerkracht door risico's te identificeren die leiden tot downtime in systemen zoals HVAC en stroomvoorziening. AVR biedt de bruikbare inzichten die nodig zijn om 24/7 beschikbaar te blijven en te voldoen aan de SLA-verplichtingen door middel van risicoprioritering.

Blijvende naleving en paraatheid voor audits

Blijf voorbereid op audits voor normen zoals NIS2 en IEC 62443 door middel van regelmatige beoordelingen. AVR biedt periodieke rapportages die de handmatige inspanningen van facilitaire teams verminderen en tegelijkertijd een duidelijk pad naar naleving van de regelgeving behouden.

Uitgelichte mogelijkheden

Vulnerability Management biedt transparantie over kwetsbaarheden op uw SINAMICS-schijf

Transparantie van bedrijfsmiddelen

Biedt een duidelijke, actuele inventaris van alle OT-middelen binnen de gebouwinfrastructuur. Door aangesloten apparaten automatisch te identificeren, worden handmatige, foutgevoelige spreadsheets vervangen door een gedetailleerde digitale voetafdruk. De service legt essentiële technische gegevens vast, zoals apparaatnamen, IP/MAC-adressen en leveranciers, om ervoor te zorgen dat geen enkel item verborgen blijft in de grijze ruimte.

GBS-pictogram

Identificeer de hiaten

Detecteert kwetsbaarheden en problemen met niet-naleving door gebruik te maken van databases die door experts zijn samengesteld. AVR vergelijkt de inventarisatie van activa met meerdere openbare bronnen en de eigen Siemens OT-kwetsbaarheidsdatabase. Dit proces zorgt ervoor dat hiaten in de beveiliging van BMS- en faciliteitstechnologieën worden herkend voordat ze kunnen worden benut, wat een transparante weg biedt naar naleving van de regelgeving.

DAM Image - SINAMICS - Security integrated: Integrity-check functionality - 2

Rapportage over naleving die klaar is voor audits

Genereert gedocumenteerd bewijs dat is afgestemd op internationale normen en richtlijnen zoals NIS2 en IEC 62443. Deze periodieke rapporten bieden de transparantie en gegevens die nodig zijn voor wettelijke audits, waardoor de tijd en handmatige inspanningen die facilitaire teams besteden aan de documentatie en voorbereiding van de naleving aanzienlijk worden verminderd.

Flexible Conveyance Solutions - Icon TIA PORTAL

Interactieve toegang tot het portaal

Biedt op elk moment toegang tot dynamische rapporten via het Customer Interaction Portal. Gebruikers kunnen gegevens over bedrijfsmiddelen en kwetsbaarheden sorteren en filteren om specifieke inzichten te verkrijgen, zodat de informatie die nodig is voor weloverwogen risicobeheerbeslissingen altijd beschikbaar is en gemakkelijk te navigeren is.

Een turkoois doelpictogram met een pijl die in de roos valt

Prioriteit geven aan actie

Vergemakkelijkt de overgang van reactieve brandbestrijding naar proactief risicobeheer door duidelijk te maken waar de beveiligingsinspanningen op gericht moeten zijn. AVR beoordeelt geïdentificeerde kwetsbaarheden op basis van de ernst ervan en de mogelijke gevolgen voor de activiteiten. Door risico's in te delen in duidelijke blootstellingsniveaus, maakt de dienst een effectieve toewijzing van middelen mogelijk om de hiaten aan te pakken die de grootste bedreiging vormen voor de veerkracht.

Aanvullende informatie

Select...

Klinische veerkracht garanderen met AVR in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg is veerkracht een kwestie van patiëntveiligheid. AVR biedt het inzicht dat nodig is om de kritieke infrastructuur te beschermen die ten grondslag ligt aan levensreddende zorg. Door kwetsbaarheden in het BMS en energiesystemen te identificeren, helpt de dienst verstoringen te voorkomen die het welzijn van patiënten in gevaar kunnen brengen of de reputatie van uw instelling kunnen schaden, door te zorgen voor een veilige omgeving waarin zorg voorop staat.

Cyberbeveiliging in de gezondheidszorg

Zorgen voor operationele uptime met AVR in datacenters

Voor datacenters is downtime een direct financieel verlies. AVR biedt de zichtbaarheid die nodig is om de kritieke OT-infrastructuur te beschermen die maximale inzetbaarheid ondersteunt. Door kwetsbaarheden in stroom- en koelsystemen te identificeren, beperkt de service de risico's voor de gegevensintegriteit en de bedrijfsreputatie, waardoor operators dure SLA-boetes kunnen vermijden en een ononderbroken dienstverlening kan garanderen.

Datacenters - DSX VR-omslagafbeelding

Slimme campusomgevingen beveiligen met AVR in het onderwijs

Moderne campussen zijn afhankelijk van onderling verbonden systemen voor veiligheid en leren. AVR biedt de zichtbaarheid die nodig is om deze omgevingen te beschermen, van toegangscontrole tot laboratoriuminfrastructuur. Door kwetsbaarheden in bouwsystemen te identificeren, helpt de dienst te zorgen voor een veilige, ononderbroken leeromgeving voor studenten en personeel, terwijl gevoelige onderzoeksgegevens en institutionele activa worden beschermd.

Een groep studenten zit op een grasveld buiten een academisch gebouw van rode baksteen, omringd door bomen.

De waarde van activa optimaliseren met AVR in commercieel vastgoed

In commercieel vastgoed hebben de prestaties van gebouwen een directe invloed op de waarde van de activa en de tevredenheid van huurders. AVR biedt de zichtbaarheid die nodig is om de systemen te beschermen die de veiligheid en het comfort van de inzittenden garanderen. Door kwetsbaarheden in toegangscontrole- en HVAC-systemen te identificeren, helpt de dienst verstoringen te voorkomen, operationele risico's te verminderen en duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen, door een veilige omgeving te creëren.

Drie mensen staan en praten op een glazen balkon buiten een modern commercieel gebouw met een gevel met houten panelen.

Bescherming van de productie-integriteit met AVR in de farmaceutische industrie

In de biowetenschappen is milieustabiliteit van cruciaal belang voor de kwaliteit van producten en conformiteit. AVR biedt de zichtbaarheid die nodig is om de OT-infrastructuur te beschermen die laboratoria en productielijnen ondersteunt. Door kwetsbaarheden in de klimaat- en energieregelingen te identificeren, helpt de dienst kostbare batchverliezen te voorkomen en wordt het intellectuele eigendom beschermd, waarbij de naleving van strikte wettelijke normen wordt gewaarborgd.

Een jonge vrouw met een reageerbuis