Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom de inbedrijfstelling van slimme gebouwen?

Verouderde gebouwen verbruiken buitensporig veel energie en zorgen voor stijgende bedrijfskosten. Smart Building Commissioning (SBCx) van Siemens maakt gebruik van digitalisering en datagestuurde analyses om bouwsystemen te optimaliseren, ze af te stemmen op de huidige bedrijfsbehoeften en meetbare energiebesparingen te realiseren tussen 10 en 20% *. Het modulaire programma past zich aan uw tempo en prioriteiten aan, waarbij eenmalige verbeteringen worden gecombineerd met voortdurende monitoring, zodat de prestatieverbeteringen blijvend zijn.

*Vereniging voor de Inbedrijfstelling van Gebouwen

Belangrijkste voordelen

Lagere energie- en bedrijfskosten

SBCx-projecten leveren doorgaans een energiebesparing van 10-20% op en kunnen zichzelf in ongeveer twee jaar terugverdienen door een lager verbruik en minder ongeplande reparaties.

Verleng de levensduur van apparatuur en verminder storingen

Door de bedrijfsmiddelen van gebouwen af te stemmen op de werkelijke operationele behoeften, vermindert SBCx kritieke systeemstoringen en onverwachte uitvaltijd en wordt tegelijkertijd de levensduur van mechanische en elektrische apparatuur verlengd.

Het comfort en de prestaties van de inzittenden verbeteren

Geoptimaliseerde HVAC- en gebouwbediening minimaliseren warme en koude gesprekken, verminderen comfortklachten en creëren werkplekken die de productiviteit en het welzijn ondersteunen.

Uitkomsten

Een blauwgroen, halfrond meetpictogram

Geoptimaliseerde prestaties van gebouwen

SBCx stelt een nauwkeurige basislijn vast van de huidige toestand van uw faciliteit met behulp van digitale hulpmiddelen en analyses op afstand. Van daaruit worden corrigerende maatregelen toegepast op mechanische, elektrische en automatiseringssystemen om hiaten in de prestaties te dichten. Het resultaat is een gebouw dat dichter bij de ontwerpintentie staat, met meetbare verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie en systeembetrouwbaarheid.

Flexibiliteit, blauwgroen pictogram

Een duidelijk stappenplan voor continue verbetering

Door middel van een gestructureerde beoordeling en onderzoek stelt SBCx een prioritair stappenplan van verbeteringen op dat is afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen en budget. Acties tegen lage kosten kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd, terwijl grotere initiatieven in de loop van de tijd geleidelijk worden ingevoerd, zodat u controle hebt over het tempo en de omvang van de upgrades van uw faciliteiten.

Pictogram dat staat voor reactieve beveiligingsworkflows.

Duurzame resultaten dankzij voortdurende monitoring

Nadat de eerste verbeteringen zijn doorgevoerd, nemen monitoring based commissioning (MBCx) en digitale strategieën de overhand om uw winst te beschermen. Continue gegevensanalyse detecteert afwijkingen en inefficiënties in een vroeg stadium, zodat uw gebouw topprestaties blijft leveren lang nadat het eerste project is voltooid.

Aan de slag