Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Oracle Connector wordt aangedreven door Axtesys

Wij zijn een innovatief technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in softwareontwikkeling en de naadloze integratie van complexe interfaces. Van ontwerp en implementatie tot doorlopend onderhoud ontwikkelen we robuuste en schaalbare softwareoplossingen die precies zijn afgestemd op de individuele behoeften van onze klanten. Onze focus ligt op het optimaliseren van de digitale systemen van onze partners door middel van efficiënte gegevensuitwisselingsprocessen en connectiviteit tussen systemen, waardoor ze een cruciaal concurrentievoordeel krijgen. Met onze diepgaande technische expertise en een flexibele aanpak stimuleren we de digitale transformatie.

Waarom Oracle Connector?

De Axtesys Oracle Connector bereidt zich voor op betrouwbare wereldwijde gegevensoverdracht naar uw Oracle Database.
Het zorgt voor een storingsveilige overdracht via een beveiligde databus. Een ingebouwde buffer detecteert transmissiefouten, waardoor gegevensverlies wordt voorkomen en uw Edge-apparaat kan doorgaan met opnemen en tijdelijk gegevens kan opslaan totdat de verbinding is hersteld.
Configureer de toepassing eenvoudig met behulp van de Siemens Common Configurator voor elke keer een vertrouwd installatieproces.

Veilige gegevensoverdracht

Voordelen

  • Geavanceerde gegevensbescherming: Intelligent buffermechanisme slaat automatisch tot 1000 datapunten op tijdens verbindingsonderbrekingen en verzendt ze zodra de verbinding is hersteld, waardoor de integriteit van kritieke productie-informatie wordt gegarandeerd met configureerbare hartslagfrequenties van 10 ms tot 500 uur.
  • Gestroomlijnd configuratieproces: Volledige integratie met Siemens Common Configurator elimineert complexe installatieprocedures, waardoor ingenieurs tot 1.000 datapunten en meerdere databaseverbindingen kunnen configureren met behulp van bekende interfaces, waardoor de implementatietijd aanzienlijk wordt verkort.
  • Schaalbaarheid klaar voor ondernemingen: beschikbaar voor maximaal 3 databaseverbindingen met ondersteuning voor maximaal 4 databasetypen per Edge-apparaat, waardoor kosteneffectieve schaalbaarheid mogelijk is van proefprojecten tot implementatie op meerdere locaties met behoud van consistente prestaties.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Productie zonder defecten dankzij gegevensintegratie

Productie zonder defecten dankzij gegevensintegratie

Integreer de gegevens van de productielijn met kwaliteitsmanagementsystemen om ervoor te zorgen dat onderdelen traceerbaar zijn en defecten vroegtijdig worden opgespoord. Bidirectionele gegevensuitwisseling maakt realtime parameteraanpassingen mogelijk op basis van kwaliteitsstatistieken, terwijl buffermogelijkheden ervoor zorgen dat er geen gegevensverlies optreedt tijdens productieprocessen.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (nodig om connectoren te configureren)