Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

octoplant wordt aangedreven door AUVESY-MDT

AMDT is de wereldwijde markt- en technologieleider voor versiebeheer- en back-upoplossingen op het gebied van industriële automatisering. Met zijn softwareplatform voor octoplanten beveiligt het bedrijf de automatisering van productieprocessen door middel van een sterk eindpuntbeheer, waarbij het voortdurend wijzigingen in configuraties, programmering en projectstatussen in de productie registreert en controleert. Dit minimaliseert de uitvaltijd, verhoogt de efficiëntie, kwaliteit en veiligheidsnormen en bespaart kosten en middelen. Octoplant kan worden gekoppeld aan verschillende automatiseringstechnologieën van SIEMENS om extra waarde te leveren.

Het bedrijf is gevestigd in Landau, Pfalz, Duitsland, met nog meer locaties in de VS en China.

Meer informatie op: amdt.com

Waarom Veerkracht van de productie?

Octoplant houdt uw activiteiten veerkrachtig door automatisch een back-up te maken van apparaatconfiguraties. Of de storing nu het gevolg is van een hardwarefout, menselijke fouten of een cyberaanval, u kunt de huidige of goedgekeurde versie herstellen met minimale onderbrekingen, waardoor de uptime behouden blijft, naleving wordt gegarandeerd en de operationele continuïteit tussen fabrieken en locaties wordt ondersteund.

Kenmerken van de Octoplant-software

Voordelen

  • Octoplant vereenvoudigt het beheer van wijzigingen voor automatiseringsprojecten door volledige wijzigingsgegevens over de levenscyclus van een project en centrale opslag voor alle versiegeschiedenissen te bieden. Dit zorgt voor transparantie en verantwoording, waardoor het beheer van updates van automatiseringssystemen wordt gestroomlijnd.
  • Octoplant controleert of de actieve software op de machines overeenkomt met de beoogde versie. Als er onverwachte wijzigingen worden gedetecteerd, worden er waarschuwingen verzonden, waardoor een consistente werking wordt gegarandeerd en het risico op fouten in de automatiseringsprocessen wordt beperkt.
  • Octoplant haalt automatisch informatie over bedrijfsmiddelen uit automatiseringsprojecten om een actuele lijst van automatiseringsmiddelen op te stellen, waardoor transparantie wordt gecreëerd, de controle wordt verbeterd en efficiënt levenscyclusbeheer wordt ondersteund.
  • Octoplant haalt automatisch informatie over bedrijfsmiddelen uit automatiseringsprojecten, zoals IP, serienummer of firmwareversie, om een actuele lijst van automatiseringsmiddelen te leveren, wat transparantie creëert, de controle verbetert en een efficiënt levenscyclusbeheer ondersteunt.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

CERN GEBRUIKSSCENARIO

de oerknal op het CERN

CERN gebruikt de versiebeheersoftware van AMDT om een back-up te maken van de programma's van het industriële besturingssysteem voor de Large Hadron Collider (LHC) en deze te controleren, waarbij gegevens voor ongeveer 500 componenten worden beheerd.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
oplossingen voor de automobielsector

Continue productie stimuleren

In de automobielindustrie betekent downtime gemiste deadlines en gederfde inkomsten. Octoplant maakt het mogelijk om productielijnen te beveiligen, risico's te verminderen en snel herstel te garanderen. Dankzij inzicht op verschillende apparaten en geautomatiseerde tracking blijven de activiteiten consistent en voldoen ze aan de regels, en kunnen ze worden geschaald om de doelen te bereiken.