Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

RFID Card Readers (Siemens) wordt aangedreven door AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

Waarom RFID-, NFC- en BLE-kaartlezers?

Onze RFID-, NFC- en BLE-lezers zijn verkrijgbaar in vierkante, verticale en displaybehuizingen en kunnen worden gebruikt in toepassingen voor toegangscontrole, tijdregistratie, tijd en aanwezigheid en inbraaksystemen. Er zijn verschillende varianten beschikbaar voor binnen (IP54), buiten (IP65), vandalisme (IK10) en integraties in intercomsystemen (Siedle, Behnke enz.) en schakelsystemen (Jung, Gira enz.). De apparaten zijn via een seriële datalijn (RS485) verbonden met de deurcontroller en communiceren versleuteld via het SecuCrypt® - of OSDP™ V2-protocol (optioneel met aangepaste sleutel). Ze zijn ook uitgerust met een fraudecontact. De lezers ondersteunen de 13,56 MHz-technologieën MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant en HID iClass. Optioneel kunnen ze worden gebruikt voor mobiele Access-toepassingen met BLE en/of NFC.

Mullion zilver

Voordelen

  • Configuratie en firmware-update via software (OSDP™ V2 en SecuCrypt®)
  • SAM-aansluiting voor speciale beveiligingsvereisten (Secure Access Module)

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten