Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

RFID Card Readers (OEM) wordt aangedreven door AUTEC

AUTEC is een langdurige partner voor SI op het gebied van toegangscontrole, tijdregistratie en beveiligingssystemen. Het doel van Autec om zich bij ons ecosysteem aan te sluiten, is om de portfolio-elementen die al beschikbaar zijn in ons eigen aanbod aan te vullen met de elementen die onder hun eigen merk worden verkocht. Dit omvat bijvoorbeeld mobiele inloggegevens die ter plaatse worden beheerd, geavanceerde deurcontrollers en RFID-kaartlezers. <br/><br/>AUTEC werkt samen met OEM-partners, installateurs en systeemintegrators. Dit stelt hen in staat om te reageren op de specifieke eisen en behoeften van wereldwijde klanten om oplossingen op maat aan te bieden. <br/><br/>Over het algemeen is AUTEC niet alleen een leverancier van producten en oplossingen, maar ook een partner in de ontwikkeling en implementatie van individuele concepten.

Waarom RFID-, NFC- en BLE-kaartlezers?

Onze RFID-, NFC- en BLE-lezers zijn verkrijgbaar in vierkante, verticale en displaybehuizingen en kunnen worden gebruikt in toepassingen voor toegangscontrole, tijdregistratie, tijd en aanwezigheid en inbraaksystemen. Er zijn verschillende varianten beschikbaar voor binnen (IP54), buiten (IP65), vandalisme (IK10) en integraties in intercomsystemen (Siedle, Behnke enz.) en schakelsystemen (Jung, Gira enz.). De apparaten zijn via een seriële datalijn (RS485) verbonden met de deurcontroller en communiceren versleuteld via het SecuCrypt® - of OSDP™ V2-protocol (optioneel met aangepaste sleutel). Ze zijn ook uitgerust met een sabotagecontact. De lezers ondersteunen de 13,56 MHz-technologieën MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant en HID iClass. Optioneel kunnen ze worden gebruikt voor mobiele Access-toepassingen met BLE en/of NFC.

Mullion zwart

Voordelen

  • Configuratie en firmware-update via software (OSDP™ V2 en SecuCrypt®)
  • SAM-aansluiting voor speciale beveiligingsvereisten (Secure Access Module)

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten