Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Digital Process Twin wordt aangedreven door Atos

Atos is een wereldleider op het gebied van digitale transformatie met ca. 78.000 werknemers en een jaaromzet van ca. €10 miljard. De groep is Europees nummer één op het gebied van cyberbeveiliging, cloud en high-performance computing en biedt totaaloplossingen op maat voor alle sectoren in 68 landen. Atos is een pionier op het gebied van decarbonisatiediensten en -producten en zet zich in voor een veilige en koolstofarme digitale technologie voor zijn klanten.
Siemens en Atos hebben in 2011 een Strategic Global Alliance opgericht, wat het begin was van een succesvolle samenwerking gericht op het stimuleren van innovatie en het leveren van waarde in verschillende sectoren. Sinds 2020 heeft Atos zijn samenwerking uitgebreid door middel van een wereldwijd partnerschap met het toonaangevende platform voor de ontwikkeling van low-code applicaties, Mendix™.

Waarom TIA Portal?

De Digital Process Twin helpt farmaceutische fabrikanten de producten en processen te optimaliseren, van R&D tot productie: het biedt nieuwe inzichten voor ontwikkeling en betere controle over het productieproces. Op basis van gegevens afkomstig van de echte fabriek en met behulp van simulatiemodellen en datawetenschap wordt een virtuele fabriek gecreëerd die wordt gebruikt om voorspellingen en beheersmaatregelen terug te sturen naar de echte fabriek.

Demo

Voordelen

  • Snellere ontwikkeling en time-to-market
  • Lichamelijke tests met maximaal 35% verminderd
  • Beter kwaliteitsbeheer
  • Voorkom afwijkingen en verbeter de opbrengst
  • De productiekosten zijn tot 20% verlaagd

Uitgelichte mogelijkheden