Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

ConvergencePro wordt aangedreven door Atos

Atos is een wereldleider op het gebied van digitale transformatie met ca. 78.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van ca. €10 miljard. De groep is Europees nummer één op het gebied van cyberbeveiliging, cloud en high-performance computing en biedt totaaloplossingen op maat voor alle sectoren in 68 landen. Atos is een pionier op het gebied van decarbonisatiediensten en -producten en zet zich in voor een veilige en koolstofarme digitale technologie voor zijn klanten.<br/>Siemens en Atos hebben in 2011 een Strategic Global Alliance opgericht, wat het begin was van een succesvolle samenwerking gericht op het stimuleren van innovatie en het leveren van waarde in verschillende sectoren. Sinds 2020 heeft Atos zijn samenwerking uitgebreid door middel van een wereldwijd partnerschap met het toonaangevende platform voor de ontwikkeling van low-code applicaties, Mendix™.

Waarom Inzichten verkrijgen uit de convergentie van OT- en IT-gegevens.?

Convergencepro biedt operationele teams realtime inzichten, waardoor snellere, op gegevens gebaseerde besluitvorming mogelijk is in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. De mogelijkheid om meerdere gegevensbronnen te integreren biedt een uitbreidbaar kernplatform, waardoor operationele teams zich op één enkele manier kunnen concentreren.
Convergencepro faciliteert de synergie van IT- en OT-gegevens, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden afgeleid uit voorheen geïsoleerde gegevensopslagplaatsen.

Een ingenieur die de gegevens van de lopende band leest op een tablet

Voordelen

  • Waarneembaarheid van de hele fabriek in een centraal dashboard, waardoor de fabriek inzicht heeft in het hele productieproces. Dashboards kunnen vastleggen wat echt belangrijk is voor het fabrieksteam, bijvoorbeeld door operationele problemen, financiële gevolgen of atmosferische afwijkingen onder de aandacht te brengen.
  • Echte dataconvergentie met de mogelijkheid om gegevens uit meerdere bronnen op te nemen, zodat gegevens via standaard API-connectiviteit kunnen worden doorgegeven. Gegevens worden in overeenstemming met de prioriteiten van het bedrijf over elkaar heen gelegd in een enkele weergave of reeks weergaven om zinvolle inzichten te verkrijgen waarop beslissingen kunnen worden gebaseerd en ondersteund.
  • Geautomatiseerde integratie van het ondersteuningsproces met standaard ITSM-platforms via open API-connectiviteit. Dit beperkt/voorkomt het verlies van kostbare productietijd als gevolg van ineffectief probleembeheer, replicatie van ondersteuningsactiviteiten of problemen bij het identificeren van het juiste team om aan het probleem te werken.
  • Geautomatiseerde correlatie van waarschuwingen tussen apparatuur, in lijn met bedrijfsgestuurde prioritering. Voorkomt dat er meerdere tickets worden opgehaald voor een productielijn wanneer het om één belangrijk apparaat gaat. De juiste informatie wordt aan het juiste ondersteuningsteam geleverd, zodat problemen snel kunnen worden opgelost.
  • De GenAI-integratie maakt het mogelijk contextuele informatie over fabrieksomgevingen op te nemen, waaronder gegevens van machinefabrikanten, operationele procedures ter plaatse en artikelen uit de kennisbank. Op deze manier kan de dienst een diagnose stellen en een samenvatting geven van het probleem en de voorgestelde oplossingsstrategie.

Uitgelichte mogelijkheden