Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile wordt aangedreven door Ascom UMS Srl Unipersonale

Met 50 jaar ervaring en meer dan 80.000 installaties wereldwijd biedt Ascom oplossingen en systemen voor het optimaliseren van mobiele workflows in verschillende sectoren: gezondheidszorg, industrie, logistiek, detailhandel en horeca. Met Ascom kunt u zelfs de productiviteit en veiligheid van de hele organisatie verbeteren dankzij een breed en heterogeen aanbod aan oplossingen voor zeer kritieke werkomgevingen met een proactieve benadering van de kenmerken en eigenaardigheden van elke klant. Ascom: een partner die professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid kan bieden.

Waarom Verbetering van de efficiëntie en veiligheid in de gezondheidszorg?

Het doel van deze dienst is om de productiviteit van de artsen en de veiligheid van de technici en het klinisch personeel te verbeteren. Deze service is gebaseerd op de integratie tussen de Siemens Desigo CC BMS en de Ascom Ofelia-software via het Modbus TCP/IP-protocol; in feite zal het mogelijk zijn om gegevens eenvoudig te analyseren om continue verbeteringen mogelijk te maken. Ascom Ofelia is een nieuwe generatie alarmbeheersoftware voor bedrijven waarmee via DECT-/Wi-Fi-terminals of een robuuste Android-smartphone die klaar is voor desinfectiemiddelen (Ascom Myco 4), de stroom veiligheids- en technologische alarmen kan beheren die bijvoorbeeld worden gegenereerd door het Sinteso-branddetectiesysteem, Desigo PXC-controllers, en het oproepsysteem voor verpleegkundigen van Ascom Telligence, evenals de workflows, door kaarten te gebruiken voor bewegwijzering navigatie naar de Point of Interest, voor het volgen van activa, enz...

Voordelen

  • Verhoog de productiviteit van het personeel en verlaag de operationele kosten
  • Mensen beschermen (klinisch personeel, technici, enz.)
  • Verhoog het behoud van klinisch personeel en het werven van nieuw talent

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Desigo CC en BlueGPS