Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Inspection automation wordt aangedreven door ANYbotics

AnyBotics, een wereldleider op het gebied van AI-gestuurde robotinspectieoplossingen, pakt kritieke uitdagingen in de sector aan op het gebied van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. De AnyMal-robots van AnyBotics zijn ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen en blinken uit in autonome operaties, geavanceerde mobiliteit en realtime gegevensverzameling, waardoor ze ideaal zijn voor routine-inspecties, operaties op afstand of voorspellend onderhoud. AnyBotics wordt wereldwijd vertrouwd door honderden marktleiders op het gebied van energie, energie, metalen, mijnbouw en chemie. Het doel is om het industriële personeelsbestand uit te breiden met autonome robots, het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken en werknemers uit de gevarenzone te houden. AnyBotics geeft sinds 2009 vorm aan de toekomst van industriële automatisering met kantoren in Zürich en San Francisco.

Waarom Automatiseer routine-inspecties?

... voldoening door saaie en repetitieve taken te verminderen en meer creatieve denktaken op een hoger niveau te brengen.
-Door gebruik te maken van mobiliteit, autonomie en inspectie-informatie wordt de AnyMal-productiviteit gemaximaliseerd
-Automatisering van routinematige inspecties is het belangrijkste gebruik waarvoor AnyMal is ontworpen.
-Autonomie van 90 minuten gebruik tussen het opladen
-IP67-bescherming tegen binnendringing - voor gebruik binnen en buiten; ATEX/IECEx Zone 1-gas type IIA
-Visuele, thermische en ultrasone inspectie aan boord

anymal-robot-waterproof.jpg

Voordelen

  • Bespaar kosten voor inspectietaken
  • Voorwaarde voor een datagestuurde, slimme fabriek
  • Benut de voordelen van robots, zoals herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en robuustheid van verzamelde gegevens om de inzichten te maximaliseren
  • Elimineer menselijke fouten
  • Optimaliseer de onderhoudsstrategie
  • Optimaliseer de inventaris van reserveonderdelen door een beter inzicht in bedrijfsmiddelen
  • Voorkom ongevallen en downtime die relevant zijn voor de veiligheid

Ontdek bronnen en gerelateerde producten