Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

antrumX wordt aangedreven door Antrum

Antrum biedt een revolutionaire benadering van DCV waarbij gebruik wordt gemaakt van centrale luchtbewaking om te zorgen voor een maximale luchtstroom wanneer dat nodig is en energie te besparen wanneer dat niet het geval is. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om veiligheid en energiebesparing in evenwicht te brengen, of meer lonend voor uw bedrijfsresultaten.

Waarom Gecentraliseerde luchtstroombewaking voor veiligheid en energiebesparing?

Luchtveranderingen zijn van cruciaal belang voor de gezondheid en veiligheid van gebouwen. Energie-efficiëntie is essentieel voor uw bedrijfsresultaten. Met Antrum hoeft u niet tussen beide te kiezen. Ons gecentraliseerde luchtbewakingssysteem zorgt voor een maximale luchtstroom wanneer dat nodig is en bespaart energie wanneer dat niet het geval is. Met één apparaat worden meerdere verontreinigingen in maximaal 15 ruimten bewaakt en ze allemaal vergeleken met een referentiekanaal voor een echte differentiële regeling.

Voordelen

  • Verbeterde veiligheid: Verbetert de veiligheid door verontreinigingen in de ruimte rechtstreeks te meten en ze te isoleren van verontreinigingen in de toevoerlucht. Antrum waarschuwt automatisch het BMS wanneer drempels worden overschreden, waardoor geoptimaliseerde ventilatie mogelijk is die het blootstellingsrisico beperkt en accumulatie en ophoping van verontreinigingen voorkomt.
  • Energiebesparingen: Veel onderzoeksfaciliteiten hebben met Antrum een terugverdientijd van minimaal twee jaar. Door onnodige ventilatie te verminderen, verbruiken faciliteiten minder energie en een aanzienlijk lagere uitstoot van broeikasgassen.
  • Vereenvoudigd onderhoud: Antrum verlaagt de totale eigendomskosten met 45% — 60% over 20 jaar. Onze oplossing maakt gebruik van 6% van de apparaten die traditionele wandsensoren nodig hebben, maakt gebruik van één bewegend onderdeel en maakt kalibratie van maximaal 16 ruimten mogelijk in minder dan 60 seconden, wat het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt.
  • Kapitaalkostenreductie: Antrum levert superieure prestaties tegen 50% van de kosten van concurrerende oplossingen. Het maakt ook diversiteit aan uitlaatgassen in laboratoria mogelijk, waardoor eindgebruikers hun initiële kapitaaluitgaven voor mechanische apparatuur kunnen verminderen.
  • Betere besluitvorming: Antrum biedt duidelijke visualisatie en interpretatie van ventilatiegegevens door complexe ventilatie-informatie om te zetten in bruikbare inzichten, waardoor facilitaire teams met vertrouwen een evenwicht kunnen vinden tussen veiligheid en energiebesparingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Wetenschapper die in het laboratorium werkt

Biomedisch onderzoeksbedrijf werkt samen met Antrum

Een toonaangevend biomedisch onderzoeksbedrijf voerde een project voor de verbetering van de huurders uit in een bestaand biowetenschappelijk gebouw in Californië en moest voldoen aan de energiecode van de staat, titel 24.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Ventilatie met vraagsturing in de farmaceutische productie

Als onderdeel van een nieuw afwerkingscentrum heeft het bedrijf AntruMx® met zijn VAV-laboratoriumbesturingssysteem in kritieke ruimten geïmplementeerd. In combinatie met AnTrumEye® bewaakte het systeem 10.000 m², leverde het realtime gegevens over de luchtkwaliteit en zorgde het voor een vermindering van 40% in de ventilatievraag zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen