Waarom Allorado Gateway?
Allorado is de LoRa-gateway van de volgende generatie waarmee gebruikers hun bestaande gebouwinstallaties eenvoudig kunnen aanvullen met gegevens van LoRa-sensoren. Het idee voor Allorado kwam tot stand als oplossing voor een veelvoorkomend probleem. Hoewel LoRa een veilig draadloos protocol voor lange afstanden is dat wordt beheerd door de LoRa Alliance, standaardiseert het niet de gegevens die door apparaten worden verzonden zoals protocollen zoals KNX dat doen. De Allorado Gateway lost dit op door bits en bytes die vanaf het LoRa-netwerk worden verzonden naar telegrammen die andere installaties - KNX, BACnet, Modbus en meer - kunnen begrijpen, zorgvuldig te decoderen.
- Totale flexibiliteit: verbind uw LoRa-sensoren met uw supervisie- en automatiseringssystemen via protocollen zoals MQTT, BACnet, Modbus en KNX of met cloudplatforms.
- Snelle integratie: Configureer uw apparaten in een paar stappen met een intuïtieve webinterface en ondersteuning voor NodeRed.
- Brede compatibiliteit: al compatibel met 310 sensoren en meer kunnen op aanvraag aan de bibliotheek worden toegevoegd.