Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Aerosophia Oil & Gas Pipeline & Site Monitoring Solution wordt aangedreven door Aerosophia

Aerosophia is het toonaangevende bedrijf op het gebied van informatie over drone-operaties en transformeert de manier waarop organisaties kritieke infrastructuur inspecteren en beheren. Door het vastleggen van dronegegevens, computervisie en AI-gestuurde analyses te combineren, zet Aerosophia luchtfoto's om in bruikbare inzichten — waarbij defecten, anomalieën en risico's worden gedetecteerd in waterbeheer, energie, havens, spoor, weg en landbouw. Het platform centraliseert drone-operaties, AI-analyse, 3D-puntenwolkverwerking en multitemporele wijzigingsdetectie in één uniforme workflow — naadloos geïntegreerd met GIS-, CMMS-, EAM- en vermogensbeheersystemen. Aerosophia helpt organisaties slimmer te inspecteren, sneller te handelen en activa veiliger en duurzamer te beheren.

Waarom AI-drone-inspecties voor pijpleidingen, locaties en faciliteiten?

Olie- en gasbedrijven beheren grote pijpleidingnetwerken, pijpenrekken, bronstations en afgelegen locaties waar handmatige inspectie kostbaar en gevaarlijk is. Aerosophia maakt gebruik van reguliere en autonome drone-in-the-box-technologie met AI om pijpleidingen te inspecteren op corrosie, lekkages en isolatiedefecten, om bronstations en schakelkasten te monitoren, vegetatie en aantasting van de bouw te detecteren en locaties te beveiligen, en locaties te beveiligen, en locaties te beveiligen.

Drone boven een industrieel complex bij zonsondergang

Voordelen

  • Veiligere inspecties op gevaarlijke locaties en pijpleidingen: Vervang handmatige veldinspecties van pijpleidingen, pijpenrekken en bronstations door dronevluchten — waarbij afgelegen en gevaarlijke locaties volledig en veilig worden bestreken, zonder inspectieteams bloot te stellen aan omgevingen met een hoog risico of operationele verstoringen.
  • Vroegtijdige detectie van corrosie, lekkages en defecten: Detecteer automatisch corrosie op leidingen en staalconstructies, isolatiefouten, lekkages en beschadigde fittingen in pijpleidinggangen en pijpenrekken — met geografisch gerefereerde bevindingen die gerichte, geprioriteerde onderhoudsinterventies mogelijk maken.
  • Monitoring van de integriteit en aantasting van de pijpleidingcorridors: controleer voortdurend of er sprake is van overgroei van de begroeiing van pijpleidingen, bouwactiviteiten, ontbrekende of beschadigde wegwijzers en inbreuken door derden — waarbij risico's worden gesignaleerd voordat ze escaleren tot veiligheids- of nalevingsincidenten.
  • Autonome locatie- en perimeterbeveiliging, 24 uur per dag, 7 dagen per week: Implementeer drone-in-the-box-oplossingen om autonoom te patrouilleren in de periferie en op afstand gelegen bronstations — met AI-gestuurde realtime streamanalyses die 24 uur per dag indringers, afwijkingen en beveiligingsincidenten detecteren, waardoor de personeelsbehoeften ter plaatse worden verminderd.
  • Eén platform, van detectie tot onderhoudsactie: alle bevindingen — corrosie, lekkages, inbreuken, beveiligingswaarschuwingen — vloeien rechtstreeks naar uw onderhouds- en vermogensbeheerworkflows via API-integratie met GIS, EAM, SAP en bestaande operationele systemen voor een volledig gesloten inspectiecircuit

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Olie- en gasoperator: Integrated Security Drone Ops

Een olie- en gasoperator in staatseigendom integreerde drone-operaties met behulp van het end-to-end platform van Aerosophia — een combinatie van vermogensbeheer, workflow-integratie en AI-computervisie om ervoor te zorgen dat bewakingsverzoeken naadloos worden toegewezen, geprioriteerd en behandeld via slimme risicoprofielen.