Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Thyro PX wordt aangedreven door ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy helpt klanten hun toepassingen energiezuiniger te maken, hun ecologische voetafdruk te verkleinen door middel van efficiënte energieoplossingen en het totale energieverbruik te optimaliseren. Het uitgebreide hardwareaanbod van Advanced Energy (oplossingen voor voeding, besturing en meting) omvat ook softwareoplossingen voor het optimaliseren van productieprocessen, voorspellend onderhoud en tegenmaatregelen, waaronder integratie met procesbesturingssoftware van een hoger niveau.

Waarom SCR-vermogensregeling voor veeleisende verwarmingstoepassingen.?

De Thyro‑PX biedt nauwkeurige, modulaire SCR-stroomregeling voor veeleisende industriële verwarming. Het ondersteunt spanningen tot 1000 V en stromen tot 5000 A voor enkelfasige, tweefasige en driefasige belastingen. Met geavanceerde ontstekingsmodi, flexibele interfaces en uitstekende nauwkeurigheid zorgt dit voor herhaalbare prestaties, efficiënt energieverbruik en naadloze integratie in moderne automatiseringssystemen.

Voordelen

  • Naadloze integratie in het Siemens Process Control System (PCS 7) via de SIMATIC PCS 7-frontplaat, klaar voor PCS neo.
  • Realtime diagnostiek maakt voorspellend onderhoud mogelijk met de Thyro-Tool Pro Software
    https://www.youtube.com/watch?v=8hMgk8nb6xA
  • Regel nauwkeurig het vermogen, inclusief belastingsbeheer, voor optimale controle en energieverbruik

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Precisieverwarming voor de productie van glas

Zorgt voor nauwkeurige, efficiënte verwarmingsregeling voor de productie van vlotter-, container- en speciaal glas, waarbij oven-, tinbad- en gloeiprocessen worden geoptimaliseerd met een stabiele stroomvoorziening, een lager energieverbruik en een betere productkwaliteit