Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS wordt aangedreven door Adage Automation

Adage Automation biedt complete oplossingen voor gasanalyse, van stand-alone CEMS-analysers, TDLAS-lasers, online GC's tot kant-en-klare schuilplaatsen voor analyzers en dashboards in de cloud. Het portfolio is gecertificeerd volgens de TÜV- en US-EPA-normen en ondersteunt procesbeheersing, naleving van emissies en monitoring van de luchtkwaliteit voor olie en gas, staal, cement, energie en meer. Adage is gevestigd in Goa en leidt de Indiase markt en bedient meer dan 50 landen via hubs in de VS, de VAE en Saoedi-Arabië, ondersteund door een wereldwijd serviceteam.

Waarom Extractief verwarmde TDLAS + SHS voor zware, smalle gasleidingen?

Uitdaging
De TDLAS-analyzers uit de Siemens-reeks zijn ontworpen in situ. Hoewel er specifieke voordelen zijn voor installaties in situ, zijn er toepassingen waarvoor een extractieve oplossing nodig is, bijvoorbeeld:
• Pijpleidingen met een kleinere diameter die niet genoeg padlengte kunnen bieden
• Hogere temperaturen of zeer hoge stofbelasting, enz
• Trillingen en onzuiverheden
• Automobielindustrie, voor het testen van uitlaatgassen van motoren zijn extractieve oplossingen nodig

Oplossing
• Een extractieve oplossing met een verwarmd monstercelontwerp van verschillende soorten MOC
• In sommige gevallen een geschikt primair SHS voor het verwijderen van onzuiverheden zoals teer, naftaleen, aërosolen, enz.
• Soms retourlijn naar het proces waar ontluchting nu is toegestaan

Waarde voor de klant
• Voldoet aan kritieke meetvereisten waar TDLAS-technologie beter geschikt is
• Fabrieken voor convertors in staalfabrieken, uitlaatgassen van motoren, petrochemisch complex voor het meten van corrosieve gassen

Analytische oplossing voor extractief gas

Voordelen

  • Voldoet aan kritische meetvereisten waar TDLAS-technologie beter geschikt is
  • Toepasbaar in fabrieken die convertors maken van staalfabrieken, uitlaatgassen van motoren, petrochemisch complex voor het meten van corrosieve gassen

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Uitlaat van de motor

In de automobielindustrie zijn voor het testen van uitlaatgassen van motoren extractieve oplossingen nodig