Waarom Abeeway Smart-badge met paniekknop?
De Abeeway Smart Badge combineert GNSS met meerdere constellaties, GPS met laag vermogen, Wi-Fi Sniffer, BLE en LoRaWAN® TDoA geolocatietechnologieën, waardoor naadloze geolocatie binnen en buiten wordt ondersteund. Dit apparaat is ideaal voor het traceren van contacten, zonemeldingen en het monitoren van de veiligheid en beveiliging van het personeel. Het is voorzien van een panic/SOS-knop die kan worden gepersonaliseerd. Verder kan een lokale zoneringsfunctie gevarenzones signaleren met een zoemer van 96 dBA.