Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Abeeway Robust Manageable Beacon wordt aangedreven door Actility

Actility is - als mede-uitvinder van LoRaWAN® -technologie en een van de oprichters van de LoRa Alliance - een wereldleider op het gebied van lange-afstandsbreedte-netwerken (LoRaWAN) voor het Internet of Things (IoT). Actility biedt connectiviteitsoplossingen van industriële kwaliteit, die efficiënte en betrouwbare communicatie tussen IoT-apparaten mogelijk maken. Met de technologie van Actility kunnen apparaten gegevens over lange afstanden verzenden met een minimaal stroomverbruik, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen, zoals het traceren van activa.
Abeeway, dochteronderneming van Actility, richt zich op geolocatieoplossingen voor het volgen van objecten, mensen of dieren, binnen en buiten, inclusief Atex-zones.

Waarom Beheerbaar baken van LoRaWAN — IP68/IK08-behuizing?

Dit innovatieve robuuste baken kan via BLE worden geconfigureerd met behulp van de mobiele Abeeway-app en draadloos worden beheerd via elk LoRaWAN-netwerk, zodat toezicht (bijv. batterijniveau) en configuratie gecentraliseerd kunnen worden. Het intrinsiek veilige ontwerp ondersteunt de strenge eisen van IECEx/ATEX zone 0, met inbegrip van zowel gas- als stofrisico's. Ondersteuning voor de Bluetooth® 5.0-standaard maakt de beacons compatibel met alle populaire smartphones en tablets.

ABDIJ (3)

Voordelen

  • Ondersteuning voor Eddystone/iBeacon/Altbeacon/Quuppa beaconing
  • Waterdichte behuizing (IP68); schokbestendig (IK08)
  • Monitoring van temperatuur en batterijniveau
  • LoRaWAN® -radio van klasse A

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen