Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Abeeway Compact Tracker wordt aangedreven door Actility

Actility is - als mede-uitvinder van LoRaWAN® -technologie en een van de oprichters van de LoRa Alliance - een wereldleider op het gebied van lange-afstandsbreedte-netwerken (LoRaWAN) voor het Internet of Things (IoT). Actility biedt connectiviteitsoplossingen van industriële kwaliteit, die efficiënte en betrouwbare communicatie tussen IoT-apparaten mogelijk maken. Met de technologie van Actility kunnen apparaten gegevens over lange afstanden verzenden met een minimaal stroomverbruik, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen, zoals het traceren van activa.<br/>Abeeway, dochteronderneming van Actility, richt zich op geolocatieoplossingen voor het volgen van objecten, mensen of dieren, binnen en buiten, inclusief Atex-zones.

Waarom Abeeway Lorawan compacte tracker?

De Abeeway Compact Tracker is een multitechnologische tracker (GNSS, LP-GPS, Wi-Fi Sniffer en BLE) die geolocatie binnen en buiten ondersteunt. Er zit ook een ingebouwde versnellingsmeter in. De compacte en robuuste vormfactor is bestand tegen zware omstandigheden en maakt naadloze tracering van bedrijfsmiddelen, monitoring, veiligheid van het personeel en beheer mogelijk in elke omgeving.

ABDIJ (1)

Voordelen

  • Activiteitsmonitoring op basis van beweging voor optimalisatie van het gebruik
  • Optimalisatie van de toeleveringsketen en productie, levering en voorraadtracering
  • Geofencing: zonewaarschuwingen ontvangen bij het verlaten/betreden van specifieke gebieden
  • Antidiefstal: Melding bij verhuizing, met periodieke updates of op aanvraag
  • Positie volgen bij starten en stoppen

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten