Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device wordt aangedreven door Actility

Actility is - als mede-uitvinder van LoRaWAN® -technologie en een van de oprichters van de LoRa Alliance - een wereldleider op het gebied van lange-afstandsbreedte-netwerken (LoRaWAN) voor het Internet of Things (IoT). Actility biedt connectiviteitsoplossingen van industriële kwaliteit, die efficiënte en betrouwbare communicatie tussen IoT-apparaten mogelijk maken. Met de technologie van Actility kunnen apparaten gegevens over lange afstanden verzenden met een minimaal stroomverbruik, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen, zoals het traceren van activa.
Abeeway, dochteronderneming van Actility, richt zich op geolocatieoplossingen voor het volgen van objecten, mensen of dieren, binnen en buiten, inclusief Atex-zones.

Waarom Combo Tracker (LTE-M, NB-IoT) en LoRaWAN®?

De Abeeway Combo Compact Tracker met een robuuste vormfactor (IK08, IP68) is een zeer veelzijdige mobiele tracker met meerdere modi (LTE-M, NB-IoT) en LoRaWAN® met ingebouwde sensoren. Het combineert een versnellingsmeter, GNSS met meerdere constellaties, GPS met laag vermogen, Wi-Fi Sniffer, BLE en LoRa® TDoA geolocatietechnologieën, ter ondersteuning van nauwkeurige geolocatie binnen en buiten.

Combotracker

Voordelen

  • Geofencing
  • Bewegingsregistratie starten/beëindigen
  • BLE-detectie rond de tracker
  • Compatibel met Quuppa Intelligent Location (vereist Quuppa-infrastructuur)
  • Naadloze tracking binnen en buiten

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten

LTE-M- en/of Nb-Iot- en/of Lorawan-connectiviteit