Waarom 2N® -toegangseenheid M 13,56 MHz, NFC, IP55?
Deze versie van de 2N® Access Unit M RFID-lezer kan de meeste kaarten lezen met een frequentie van 13,56 MHz. Het is geschikt voor bedrijven die de voorkeur geven aan traditionele RFID-technologie. De lezer ondersteunt NFC-technologie, zodat werknemers die geen kaart willen dragen, hun mobiele telefoon kunnen gebruiken om toegang te krijgen. Een eenheid op afstand beheren via de beveiligde webinterface of in de 2N® Access Commander-software.