Tot 30%
verhoging van de operationele efficiëntie door stereoscopische modellering

De volgende generatie producttechnologie is meeslepend. Dat betekent dat u een virtuele headset nodig hebt die kan worden gekoppeld naadloos met meeslepende CAD-software om de kloof tussen de echte en digitale wereld te overbruggen.
Het Sony XR head-mounted display (HMD) biedt de meest nauwkeurige en natuurlijke manier om in 3D te ervaren, te communiceren en samen te werken. Met een verbluffende beeldkwaliteit, gecombineerd met dynamische software- en hardware-integratie, kunt u genieten van meeslepende engineering met de soepelste workflows.


Kom meer te weten over de technologie die een meeslepend ontwerp mogelijk maakt met het Sony XR-scherm op de kop. Deze nieuwe oplossing voor immersieve engineering en gezamenlijk productontwerp werkt samen met software van het open digitale bedrijfsplatform Siemens Xcelerator.
Natilus gebruikt immersieve technologie van Siemens om de volgende generatie vrachtvliegtuigen te ontwikkelen en de wereldwijde luchtvervoersindustrie opnieuw uit te vinden.
Ontdek hoe de ingenieurs van Natilus ontwerpen op menselijke schaal kunnen bekijken met behulp van het Sony XR-hoofdscherm en de Siemens NX™ Immersive Designer-software, voordat ze fysieke prototypes maken.

Het OLED-microscherm levert een resolutie van 4K per oog, met een groot scherm van het type 1,3. Geniet van een vloeiende beeldkwaliteit met een beter gevoel voor realiteit. Allemaal aangedreven door de Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2-chip.

Interactie tussen de echte en virtuele wereld met behulp van augmented reality (AR). Met de video-doorkijkfunctie (VST) krijgt u ook een randloze ervaring wanneer u virtuele ontwerpen gebruikt in omgevingen met gemengde realiteit.

De headset is ontworpen om licht van gewicht te zijn en heeft een optimale gewichtsverdeling voor en achter en voorhoofddemping. Het vizier kan omhoog worden geklapt voor naadloze multitasking en randloze modellering.

Ervaar nauwkeurige interactie met uw ontwerpen. Nieuw ontwikkelde ring- en aanwijscontrollers stellen ontwerpers in staat om eenvoudig modellen rechtstreeks in de VR-ruimte te manipuleren en te bewerken.
BEELDSCHERM | CAMERA | INTERFACE | SYSTEEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Resolutie: 4K per oog | Doorkijkvideo (VST): X2 RGB-camera's | Controller: Ringen en wijzen | Platform: Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2-chip | |||
Typ: VOORGESTAMPT | Volgen: Hand- en oogtracking | DUS: Android | ||||
Dichtheid: 55 PPD | Stijl: Stand-alone en gekoppeld aan een pc |
*Momenteel is NX Immersive Designer de enige software die beschikbaar is voor dit hoofdscherm van Sony.
Door onze technologieën te combineren met de expertise van Siemens op het gebied van engineering, zijn we verheugd om meer meeslepende engineering mogelijk te maken die de dagelijkse workflow van ontwerpers en ingenieurs opnieuw definieert. De hoogwaardige, realistische weergave en intuïtieve interactie zullen makers de tools geven om een meer meeslepend creatief proces na te streven dat leidt tot verdere innovatie in de industriële wereld.
Sluit u bij ons aan, want we bieden u de echte en de digitale wereld in één. Het op het hoofd gemonteerde Sony XR-beeldscherm is te koop.
Meld u hieronder aan om te vragen dat een vertegenwoordiger van Siemens contact met u opneemt om het aankoopproces te starten.


De Sony HMD werkt uitsluitend met Siemens NX Immersive Designer. Met de kracht van dit duo binnen handbereik kunt u eindelijk de echte en digitale wereld in één wereld verenigen.