Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Dekkingstabel voor Samsung Foundry

Samsung Foundry biedt klanten concurrerende processen, ontwerptechnologieën, IP en productiecapaciteit voor grote hoeveelheden met een volledige reeks geavanceerde procestechnologieën, waaronder geïntegreerde pakketoplossingen voor 3D/2.5D en flexibele en efficiënte ontwerpomgevingen in de cloud.

Als partner in de Samsung Advanced Foundry Ecosystem In het programma (SAFE™) gaat Siemens EDA gezamenlijke projecten aan met Samsung Foundry om de geavanceerde platforms en technologieën waarop hun wederzijdse klanten vertrouwen, in staat te stellen steeds geavanceerdere ontwerpen tot leven te brengen.

Gieterij Samsung

Siemens EDA-dekkingstabel voor Samsung Foundry.

✔: gecertificeerd; WIP: werk in uitvoering (laatst bijgewerkt op 29-04-2023)
[1]: De status van de gereedheid van mPower voor Power Integrity en EM moet worden bijgewerkt...
[2]: Calibre SmartFill is POR (Plan of Record) lager dan 20 nm en Dummy Fill boven 20 nm.
[3]: Calibre SmartFill deck is alleen beschikbaar voor 28FDS PDK, maar niet voor andere 28nm PDK's.
●: Siemens zou technische dossiers aanleveren voor de procesknooppunten die nog niet gecertificeerd zijn. Neem voor uw vragen contact op met het productteam van Aprisa.

Klaar om meer te weten te komen over Calibre?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Neem vandaag nog contact op met ons team

Oproep: 1-800-547-3000