GlobalFoundries Inc. (GF) is een van's werelds toonaangevende fabrikanten van halfgeleiders en biedt een unieke mix van ontwerp-, ontwikkelings- en fabricagediensten voor zowel geavanceerde als reguliere technologieën. GlobalFoundries herdefinieert innovatie en halfgeleiderproductie door procestechnologieoplossingen met veel functies te ontwikkelen en te leveren die toonaangevende prestaties bieden in alomtegenwoordige snelgroeiende markten. GlobalFoundries en Siemens EDA werken regelmatig samen aan een breed scala aan projecten om de productiviteit en resultaten van ontwerp-, verificatie- en productieprocessen voor hun wederzijdse klanten te verbeteren.
GlobalFoundries
undefined https://www.mentor.com/solutions/foundry/partners/tsmc „> ✔: gecertificeerd; REQ: alleen op serviceaanvraag (vanaf januari 2026)
[1]: mPower Digital is gecertificeerd voor alle technologische knooppunten. Analog wordt niet officieel ondersteund door GF, maar mPower Het productteam kan klanten op verzoek ondersteunen.
[2]: Calibre SmartFill is POR (Plan of Record) onder 20 nm en Dummy Fill boven 20 nm.
[3]: Het 45nm-procesknooppunt ondersteunt specifiek RF SOI CMOS-technologie.
[4]: 55nm heeft een DRC+-kit, maar 65nm niet.
[5]: Calibre PERC deck is alleen beschikbaar voor 55LP PDK, maar niet voor andere 65/55nm PDK's.
●: Technische bestanden zouden door Siemens worden verstrekt voor die procesknooppunten die niet zijn gecertificeerd. Neem contact op Aprisa productteam met betrekking tot uw verzoeken.