Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Zakenman praat op zijn mobiele telefoon en houdt een tablet vast.

Uw eerste keuze in de groothandel in elektrische producten

Als er zich een probleem voordoet, moet u er zeker van zijn dat producten zo snel mogelijk beschikbaar zijn, precies daar waar ze nodig zijn. Dit is een van de kerncompetenties van onze distributeurs: korte levertijden en snelle beschikbaarheid van Siemens-producten.

Portfolio en toepassingen

Select...

Automatiseringssystemen

Wij zijn een toonaangevende leverancier van automatiseringssystemen, waaronder de volgende:

  1. LOGO!
  2. SIMATIC-controller
  3. Applicaties met LOGO! en S7-1200
  4. GAAN! Nieuwsbrief — Laatste informatie over LOGO! en S7-

Systemen voor gebouwautomatisering

Een uitgebreid assortiment gebouwautomatiseringssystemen en HVAC-producten voor elk toepassingsgebied, zoals verwarming, ventilatie, airconditioning, koelingstoepassingen en voor alle technische vereisten. Deze gebouwbeheersystemen zijn optimaal op elkaar afgestemd, zodat u niet alleen profiteert van minimale installatie- en bedrijfskosten, maar ook van een hoog niveau van beveiliging tegen storingen.

  1. Kamerthermostaten voor energiezuinige temperatuurregeling
  2. GAMMA — gebouwautomatisering voor elektrische toepassingen
  3. Symaro — innovatieve sensoren, meetbare kwaliteit
  4. OpenAir — stevige klepaandrijvingen met lange levensduur
  5. Synco — voor kosteneffectieve en standaardtoepassingen
  6. G120P — de variabele frequentieomvormer voor energiebesparende HVAC-werking
  7. Desigo — een gebouwautomatiseringssysteem dat aan elke behoefte voldoet

Producten in de schijnwerpers

LOGO! CIM — één apparaat, verschillende communicatiemogelijkheden

Wees zo creatief als u wilt, voeg innovatieve oplossingen toe zoals GPS-tracking of een verbinding met de cloud, breid uw mogelijkheden uit door de gewenste veldapparatuur toe te voegen, ongeacht of ze Modbus RTU, TCP of ethernet gebruiken, want het nieuwe LOGO! Met CIM kunt u verschillende communicatieprotocollen in één apparaat gebruiken, wat uw oplossing compact, betaalbaar en innovatief maakt.

Meer informatie

Automatisering er eenvoudig uit laten zien

Kleine automatiseringstoepassingen — geïmplementeerd in het portfolio van een volledige elektronicadistributeur — bieden efficiënte oplossingen voor zowel particuliere als zakelijke uitdagingen.

LOGO! in actie

Wat betekent LOGO! hebben te maken met brandweerlieden, en hoe gebruikt een huiseigenaar de functies van LOGO! om verschillende functies van het gebouw gemakkelijk te bedienen en betrouwbaar te controleren? Ontdek het van tevreden automatiseringsklanten.

Opleiding tot brandbestrijding

  • De brandweer van Hannover in Noord-Duitsland is afhankelijk van de opleiding en beroepsopleiding van de reddingswerkers om te zorgen voor een effectieve en veilige inzet.
  • De teams nemen regelmatig deel aan cursussen, zoals een noodtraining voor ademhalingsbescherming in hun oefenbunker.
  • De trainingsruimten worden centraal bestuurd en bewaakt door SIMATIC S7 en decentraal ter plaatse door LOGO! 8.

Downloads

Hier vindt u meer informatie over ons uitgebreide assortiment elektrische groothandelsproducten en talrijke toepassingsvoorbeelden.

Zakenman aan het telefoneren terwijl hij een tablet vasthoudt.

Perfecte bevoorrading — altijd in de buurt

Altijd de juiste producten, hoge beschikbaarheid, flexibiliteit en ondersteuning ter plaatse. Uw groothandel: een betrouwbare partner.