Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Toepassing in de echte wereld

Heroriënteren van de waterindustrie voor een duurzame toekomst

Verkrijg transparantie en controle over het bedrijfsproces in uw waterinstallatie met SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Uitdaging

De waterindustrie wordt geconfronteerd met een dynamisch landschap dat wordt gevormd door veranderende regelgeving, de noodzaak van duurzaamheid en de opkomst van slimme operaties. Dit wordt nog verergerd door de druk van stijgende operationele kosten en een krimpend geschoold personeelsbestand.

Oplossing

SIMATIC PCS neo is ontwikkeld om deze complexe uitdagingen rechtstreeks aan te pakken en ze om te zetten in kansen voor efficiëntie, veerkracht en duurzame groei in uw afvalwateractiviteiten.

Optimaliseer de activiteiten en maximaliseer de efficiëntie

Verkrijg de betrouwbaarheid die u nodig hebt met volledig inzicht in elke operatie en belangrijke analyses om te ontdekken waar u uw waarde kunt maximaliseren. Een combinatie van de geavanceerde besturings- en digitaliseringsmogelijkheden van SIMATIC PCS neo levert u de volgende resultaten op:

  • Verhoog de operationele efficiëntie: Stroomlijn processen, verminder het energieverbruik en minimaliseer afval in uw hele fabriek.
  • Verbeter de naleving van de regelgeving: Voldoe aan strenge milieunormen met geïntegreerde rapportage en nauwkeurige procescontrole.
  • Cyberbeveiliging versterken: Bescherm kritieke infrastructuur met ingebouwde, diepgaande beveiligingsmaatregelen.
  • Verbeter het gebruik van bedrijfsmiddelen: Maximaliseer de levensduur en prestaties van uw apparatuur door voorspellend onderhoud en geoptimaliseerde controle.
  • Besluitvorming versnellen: Maak gebruik van realtime gegevens voor slimmer, responsiever installatiebeheer.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Leer van onze use-cases

SIMATIC PCS neo pakt deze kritieke uitdagingen aan door middel van drie strategische gebruiksscenario's die de bedrijfsvoering van de fabriek transformeren.

SIMATIC PCS neo beschikt over standaardisatie en modularisatie

Standaardisatie en modularisatie

SIMATIC PCS neo biedt vooraf geconfigureerde blauwdrukken, modulaire apparatuur en gestandaardiseerde workflows, waardoor operators kunnen bouwen op basis van beproefde componenten in plaats van elke oplossing helemaal opnieuw te ontwerpen. Deze aanpak vermindert knelpunten aanzienlijk en vereenvoudigt de uitbreiding van installaties.

SIMATIC PCS neo is voorzien van op sessies gebaseerde engineering

Op sessies gebaseerde engineering

SIMATIC PCS neo maakt naadloze realtime samenwerking mogelijk voor gedistribueerde teams, OEM's en integrators via cloudgebaseerd beheer voor meerdere gebruikers en versiebeheer. Virtuele inbedrijfstelling en digital twin-mogelijkheden maken grondige tests voorafgaand aan de implementatie mogelijk voor een conflictvrije ontwikkeling.

SIMATIC PCS neo beschermt uw fabriek met een holistisch, defensie-diepgaand cyberbeveiligingsconcept

Cyberbeveiliging

SIMATIC PCS neo beschermt waterplanten met een beveiligingsdiepgaand cyberbeveiligingsconcept. Het voldoet aan IEC 62443, biedt netwerkblauwdrukken en OT/IT-beveiliging met SCALANCE-producten. Gelaagde bescherming van veldapparatuur tot netwerken zorgt voor een betrouwbare, conforme werking tegen cyberdreigingen.

Minimaliseer de downtime van de installatie

Ongeplande stilstandtijd in waterinstallaties kan leiden tot milieuovertredingen en noodoverloopsituaties. SIMATIC PCS neo schakelt over van reactief onderhoud naar voorspellend onderhoud, waarbij problemen worden aangepakt voordat ze storingen veroorzaken.

Duurzaamheidsdoelstellingen bereiken

Waterplanten zijn energie-intensief en moeten in 2045 energieneutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal. SIMATIC PCS neo maakt het energieverbruik transparant en maakt datagestuurde optimalisatie van behandelingsprocessen mogelijk.

Casestudie

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, China

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Waterbeheersing voor een duurzame en veilige bevoorrading

SIMATIC PCS neo zorgt voor een revolutie in de behandeling van industrieel afvalwater en maakt efficiënt, duurzaam en veilig waterbeheer mogelijk voor een groenere toekomst.

  • SIMATIC PCS neo behandelt divers industrieel afvalwater efficiënt en zorgt voor naleving.
  • Een webgebaseerd systeem verbetert de samenwerking tussen meerdere gebruikers, toegang op afstand en efficiëntie (70% snellere inbedrijfstelling).
  • Toekomstbestendig en veilig (IEC 62443), het is innovatie voor water

Heb je nog vragen?

Laten we eens praten. Neem contact op en wij helpen je de beste plek te vinden om te beginnen.