- Aansluitsysteem met veer of schroef op de klemmen (ook een ringkabelschoen op aanvraag)
- Voor schroef- en klikmontage op een DIN-rail
- Kortsluitvermogen tot 100 kA
- Reisklasse 10 (maten S00-S3)
- Geïntegreerde motorbeveiliging tot 100 A bij +70 °C
- Uitgebreide toebehoren/invoersystemen
Nominale stroom:
- Tot +60 ℃ 100%
- Tot +70 ℃ 87%
Mechanische levensduur:
- 250 tot 500 schakelcycli