Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Eén CNC-concept voor alle bewerkingstechnologieën

Verhoog uw productie-efficiëntie met één consistent CNC-platform en gebruikersinterface voor de meeste bewerkingstechnologieën en verwerkingstaken. SINUMERIK integreert machinale bewerking, additieve productie en CNC-robotica — voor transparante digitale processen van begin tot eind, eenvoudige training en werkvoorbereiding.

Geschikt voor de toekomst van machinale bewerking

SINUMERIK is de basis voor toekomstbestendige, ultramoderne productie.

Van standaardbewerkingen tot draai-/freesbewerkingen, SINUMERIK biedt een uniek, geïntegreerd systeempakket — met consistente workflows op de machine, het programmeerstation en bij de productieplanning.

Voor oppervlakken met een vrije vorm zorgen maximale prestaties en innovatieve CNC-functies voor de best mogelijke oppervlaktekwaliteit, zelfs bij een geoptimaliseerde snijtijd.

Meerassige additieve productie en CNC-robotica maken innovatieve, duurzame machineconcepten en productiestrategieën mogelijk — altijd met de vertrouwde SINUMERIK-gebruikersinterface.

En: Dankzij Open Architecture kan SINUMERIK vrijwel elke technologie implementeren — ideaal voor multitasking van gereedschapsmachines waarbij meerdere productiestrategieën worden gebruikt!

Draaifrezen van een ronde zak op een freesmachine

Beheers alle bewerkingstechnologieën met één CNC

Vereenvoudig de productie met verschillende technologieën!

Van winkelvloeren tot industriële fabrikanten: productiefaciliteiten kunnen nu hun capaciteiten uitbreiden tot buiten de belangrijkste bewerkingstechnologieën — met één enkel CNC-systeem en zonder de bediening of programmering ingewikkelder te maken.

Zet operators flexibel in op verschillende machines!

Dankzij de naadloze bedieningsfilosofie van SINUMERIK kunt u uw bedieningspersoneel nu flexibel inzetten op machines met verschillende bewerkingstechnologieën.

Leer er een, beheers alles!

Leer één bewerkingstechnologie van SINUMERIK kennen — en pas op de rest dezelfde bedienings- en programmeerprincipes toe.

Draaien, frezen, boren — de belangrijkste technologieën

SINUMERIK Operate biedt consistente bediening en programmering voor alle belangrijke bewerkingstechnologieën, waaronder geïntegreerd draaifrezen en frezen.

  • Benchmarkgebruik met DIN/ISO, cycli, grafische programmering en JobShop-programmering, geometriecomputer, DXF-lezer en meetcycli
  • Eenvoudige werkvoorbereiding met Run MyVirtual Machine
  • CAD/CAM-integratie, virtuele training en geavanceerde opties voor veeleisende toepassingen
CNC-draaibank die een cilindrisch metalen werkstuk bewerkt, met koelmiddelspray en snijgereedschap in actie

Matrijzenbouw - bewerking van oppervlakken in vrije vorm

Oppervlaktebewerking in vrije vorm is een uitdaging voor elke CNC-machine. Met SINUMERIK bereikt u maximale rekenprestaties en ongeëvenaarde precisie.

  • Innovatieve besturingsfuncties zoals intelligente padbesturing en adaptieve voeroptimalisatie
  • Intelligente opties, zoals mDynamics, Top Surface en Top Speed
  • Ontworpen om een superieure oppervlaktekwaliteit te leveren in een minimale bewerkingstijd!
Voorbewerken van een complexe matrijs in een 5-assig bewerkingscentrum

Additieve productie in een machinegereedschapsomgeving

Een CNC van SINUMERIK maakt multiaxiale additieve productie mogelijk en maakt daarbij gebruik van bekende bedienings- en programmeermethoden, waardoor bewerkingsbedrijven hun weg kunnen vinden naar de werkvloer van morgen. In NX CAD/CAM zijn additieve en snijprocessen op dezelfde manier geïntegreerd, zodat ze kunnen worden gebruikt als zelfstandige machinetechnologie of in multitasking- en multitechnologische systemen.

Een promotieafbeelding voor de additieve productiesector met een futuristisch ontwerp en een 3D geprint voorwerp.

Alle varianten van slijpen

SINUMERIK biedt een breed scala aan ingebouwde CNC-hulpmiddelen voor slijptoepassingen. Kernfuncties zoals „Oscillatie”, „Aankleden”, en „Verwijder snel de afstand die je moet afleggen”, plus hulpmiddelen voor het creëren van toepassingsspecifieke gebruikersinterfaces, helpen gebruikers om vereisten snel te implementeren, met minimale inspanning en zonder systeemonderbrekingen.

CNC-bewerkingsmachine voor het slijpen van een gewrichtsprothese

CNC-robotica

CNC-robotica voor hantering en bewerking vanuit één bron

Robots die door Sinumerik worden bestuurd, automatiseren de verwerkingstaken en voeren bewerkingen uit. Ze worden geprogrammeerd en bediend, net zoals bij de standaard SINUMERIK-bewerking.

Een meerassige robot met het Siemens-logo bewerkt een stalen werkstuk

Aanvullende technologieën met SINUMERIK

Fundamentele en naadloze systeemvoordelen

Dankzij de open architectuur en unieke functies van SINUMERIK kunnen machinebouwers bijna elke technologie implementeren, van lasersnijden tot het leggen van tape. OEM's kunnen hun eigen functies integreren, terwijl het automatiseringsportfolio uit één bron de engineering, service en reserveonderdelen vereenvoudigt. De machines kunnen ook gemakkelijk worden geïntegreerd in productielijnen en IT-systemen.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual-gecertificeerd