Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Digitaal CNC-beheer op de werkvloer

Stroomlijn de voorbereiding van CNC-opdrachten en workflows op de werkvloer met geïntegreerd beheer van gereedschappen en NC-programma's. Verhoog de efficiëntie, verkort de insteltijden en verkrijg volledige transparantie voor een consistente gegevensstroom en een productievere, digitaal verbonden productieomgeving.

Fabrikanten bereiken de grenzen van traditionele praktijken op de werkvloer, terwijl de vraag naar snelheid, flexibiliteit en innovatie blijft groeien. Handmatige, losgekoppelde processen bij de werkvoorbereiding, het gereedschapsbeheer en de verwerking van NC-programma's leiden tot inconsistente gegevens en slecht zicht. Als gevolg hiervan blijven inefficiënties vaak verborgen totdat ze uitvaltijd veroorzaken, vooral bij processen die verband houden met gereedschap, waarbij tot 10% van de totale bewerkingstijd verloren kan gaan bij de installatie. Digital CNC Shopfloor Management brengt gereedschappen, NC-programma's en machinegegevens samen in één verbonden omgeving, wat een snellere werkvoorbereiding, kortere insteltijden, een beter gebruik van middelen en een flexibelere, performantere werkvloer mogelijk maakt.

Grafische afbeelding voor de voorbereiding en uitvoering van CNC-opdrachten - Overzicht

Voordelen

Creëer transparantie voor betere beslissingen

Creëer transparantie tussen machines, gereedschappen en workflows om inefficiënties te identificeren, bruikbare inzichten te verkrijgen en beter geïnformeerde, datagestuurde beslissingen op de werkvloer mogelijk te maken.

Verkort de installatietijd en productiekosten

Verminder de handmatige inspanningen en insteltijden en optimaliseer tegelijkertijd het gebruik van gereedschappen en machines om de efficiëntie te verhogen, de uitvaltijd tot een minimum te beperken en de totale productiekosten aanzienlijk te verlagen.

De flexibiliteit en veerkracht op de werkvloer versterken

De veerkracht en flexibiliteit op de werkvloer versterken om zich snel aan te passen aan veranderende eisen, consistente prestaties te garanderen en een toekomstbestendige, digitaal verbonden productieomgeving op te bouwen.

Consistent beheer van gereedschapsgegevens

Ontbreken gereedschappen, zijn ze gedupliceerd of zijn ze moeilijk te vinden? Inconsistente of onvolledige gereedschapsgegevens maken de planning inefficiënt en verhogen de kosten. Een gecentraliseerde, digitale aanpak voor gereedschapsbeheer biedt volledig inzicht in de inventarisatie, locatie en staat van het gereedschap. Dit zorgt voor een nauwkeurige planning, voorkomt over- en onderbevoorrading, verlaagt de gereedschapskosten en verkort de insteltijden dankzij consistente, betrouwbare gegevens.

MACHINUM-portfolio op de werkvloer

Geautomatiseerde planning van gereedschapsvereisten

Is het benodigde gereedschap op de juiste machine en op het juiste moment beschikbaar? Onduidelijk zicht en handmatige coördinatie leiden vaak tot vertragingen en overmatige buffers. Geïntegreerde planning van gereedschapsvereisten maakt gebruik van machinegegevens om behoeften vroegtijdig te identificeren, te zorgen voor tijdige levering, minder zoekwerk te verrichten en insteltijden en inefficiënties op de werkvloer tot een minimum te beperken.

Foto's van de fotoshoot „Mcenter” (december 2022)

Digitaal ondersteunde gereedschapsvoorbereiding

Duurt het assemblage- en meetproces van gereedschap te lang? Worden gegevens handmatig tussen systemen overgedragen? Handmatige invoer van gereedschapscompensatiegegevens leidt vaak tot fouten. Digitaal gereedschapsbeheer levert alle benodigde gegevens voor de montage, koppelt meetresultaten rechtstreeks aan gereedschappen en zorgt voor automatische overdracht naar de machinebesturingen, waardoor de inspanningen worden verminderd, fouten worden voorkomen en de kwaliteit wordt verbeterd.

Mijn bronnen beheren

Consistent beheer van NC-programma's en veilige uitwisseling

Worden NC-programma's nog steeds handmatig overgedragen en via papieren processen beheerd? Is er beperkte zichtbaarheid van versies, beschikbaarheid en machinetoewijzingen? NC-programmabeheer centraliseert uitgebrachte programma's, zorgt voor een veilige distributie en maakt revisiebeheer mogelijk op basis van feedback van machines, waardoor de consistentie, traceerbaarheid en gegevensintegriteit tussen systemen worden verbeterd.

MACHINUM-portfolio op de werkvloer

Veilige en efficiënte installatie van de machine

Duurt de installatie van de machine te lang bij het laden of lossen van gereedschap? Worden gereedschapsgegevens handmatig ingevoerd, wat fouten veroorzaakt? Digitaal gereedschapsbeheer maakt gecontroleerd laden, automatische gegevensoverdracht en volledige digitale levering van documenten op de werkvloer mogelijk. Geïntegreerde dialogen begeleiden de operators stap voor stap, waardoor de insteltijd wordt verkort, fouten worden voorkomen en de machine veilig en consistent wordt ingesteld.

Mijn bronnen beheren
Digitalisering is essentieel. U kunt beginnen met een of twee machines, maar u moet nu beginnen als u succesvol wilt blijven. En dat is wat we hebben gedaan.
Stefan Schleicher, Aandeelhouder en lid van de adviesraad, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Veelgestelde vragen