Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Cyberrisico's in de farmaceutische industrie: wat staat er op het spel

Cyberbeveiliging voor de farmaceutische productie

Nu de farmaceutische industrie AI, slimme fabrieken en digitale connectiviteit omarmt, nemen de cyberrisico's toe. Ontdek hoe u uw IT/OT-infrastructuur kunt beschermen, de veiligheid van patiënten kunt waarborgen, de productintegriteit kunt handhaven en kunt blijven voldoen aan de GxP-, FDA-, EMA- en NIS2-voorschriften.

Cyberrisico's in de farmaceutische industrie: wat staat er op het spel

Cyberaanvallen kosten de farmaceutische industrie gemiddeld $5,06 miljoen per inbreuk — meer dan gezondheidszorg, energie of financiën. Ransomware-aanvallen zijn in 2025 met 30% toegenomen, en bijna 20% van de gevoelige bestanden in zorgorganisaties is toegankelijk voor elke werknemer.

Farmacie is een belangrijk doelwit dankzij waardevolle intellectuele eigendom, gegevens van klinische onderzoeken en eigen onderzoek en ontwikkeling. Software van derden, zwakke punten in de toeleveringsketen en onderling verbonden systemen blijven belangrijke toegangspunten — en zelfs korte onderbrekingen kunnen de productie stilleggen, een tekort aan medicijnen veroorzaken of de patiëntveiligheid rechtstreeks in gevaar brengen.

Siemens Digital Industries pakt deze risico's aan met een in de praktijk bewezen cyberbeveiligingsconcept op basis van IEC 62443 en een diepgaande defensieaanpak — waaronder veilige toegang op afstand, omgevingen van meerdere leveranciers, IP-bescherming en naleving van NIS2 en de Cyber Resilience Act (CRA).

Een man met een baard die een bril en persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals blauwe handschoenen en een mondmasker, inspecteert een artikel in een farmaceutische fabriek.

Belangrijkste voordelen

De snelheid van het Siemens-pictogram

De engineering en inbedrijfstelling versnellen

Versnel automatiseringsprojecten met modulaire, webgebaseerde tools en digitale workflows die de opstarttijden verkorten en vanaf het begin veilige systeemconfiguraties garanderen.

Icon Security - wit

De beveiliging en veiligheid van fabrieken verbeteren

Bescherm uw activiteiten met geïntegreerde toegangscontrole, bewaking en brandpreventie, gecombineerd met ingebouwde functionele veiligheid tot SIL 3.

IoT-icoon

Integreer IT en OT

Combineer tools en platforms om de samenwerking, zichtbaarheid en productiviteit te verbeteren en de uitvaltijd te verminderen door de horizontale en verticale integratie van beveiligde systemen.

Kies voor een holistische benadering

Bereik de veiligheid van de fabriek

Neem de controle over uw cyberbestendigheid met fabrieksbeveiliging. Op maat gemaakte evaluaties op basis van IEC 62443-normen en de beste praktijken van de farmaceutische industrie brengen kwetsbaarheden in het systeem aan het licht en leveren stappenplannen voor herstel op basis van deskundigen. Zorg voor volledige transparantie over uw beveiligingsbeleid, implementeer gerichte cyberbeveiligingsmaatregelen en profiteer van 24/7 monitoring en beheerde services voor volledige bescherming.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-defense-in-depth graphic-1

Minimaliseer downtime door IT/OT-integratie

Veilige gedistribueerde farmaceutische productie met realtime detectie van OT-bedreigingen die de uitvaltijd tot een minimum beperkt. SIEM-integratie zorgt voor volledige zichtbaarheid en snelle respons. Behoud de operationele en productkwaliteit met IT/OT-netwerksegmentatie en continue perimeterbeveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot industriële automatisering.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-defense-in-depth graphic-2

De integriteit van het systeem waarborgen

Bescherm uw automatiseringssystemen en besturingscomponenten met veilige communicatie, kwetsbaarheidsdetectie op basis van AI en strikt gebruikers- en toegangsbeheer voor OT-omgevingen. Blijf bedreigingen een stap voor met doorlopend patch- en kwetsbaarheidsbeheer. Bescherm de systeemintegriteit tegen malware en zorg voor bedrijfscontinuïteit met een robuuste strategie voor back-ups, noodherstel en crisisbeheer.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-defense-in-depth graphic-3