Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Elektrisch ontwerper — IEC 60204 ontwerp van het bedieningspaneel

Elektrisch ontwerp in de cloud! De Electrical Designer van TIA Selection Tool automatiseert de dimensionering van de IEC 60204-1 machinebedieningspanelen en kortsluitsimulaties. Profiteer van goedgekeurde apparaatcombinaties en naadloze documentatie. Verkort de planningstijd en -kosten tot wel 50% voor betrouwbare ontwerpen!

Software voor elektrotechniek in de TIA-selectietool

Electrical Designer is een veilige, browsergebaseerde cloudoplossing voor het ontwerp van machinebedieningspanelen die voldoen aan IEC 60204-1. Het automatiseert de dimensionering van componenten, kortsluitcontroles, kabeldimensionering en simulaties, genereert documentatie en vermindert de planningstijd en -kosten met wel 50%.

Meer efficiëntie behalen bij de pre-engineering van elektrische installaties

Efficiëntie in de elektrische planning

  • Voor consumenten en kosten geoptimaliseerde engineering via berekening van de totale huidige situatie voor de dimensionering van de hoofdschakelaar.
  • Helpt hardwarestandaarden definiëren voor individuele load-feeders ter voorbereiding op de elektromechanica.
  • Snelle verificatie met automatische en snelle bepaling van de kortsluitsterktes en kabeldoorsneden zonder handmatige inspanning.
  • Snelle selectie van componenten voor motorbelastingen (AC3, AC3E), weerstandse/ohmse belastingen (AC1) en inductieve belastingen (AC6A).
  • Snel selecteren en bekijken geschikte accessoires zonder zoeken in een catalogus of PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Vergroot de betrouwbaarheid bij de pre-engineering van elektrische installaties

Betrouwbaarheid in de elektrische planning

  • Techniek in in overeenstemming met internationale normen voorkomt schade en zorgt tegelijkertijd voor de elektrische veiligheid van elektrische machines.
  • Verhoogd sterkte van de kortsluiting dankzij combinaties die zijn getest volgens internationale normen, zorgt dit voor engineering die aan de normen voldoet.
  • Voldoet aan de norm dimensionering van de kabel houdt rekening met relevante parameters en invoervoorwaarden (iKmin, ikMax).
  • Evaluatie van aspecten die relevant zijn voor de norm volgens internationale normen, inclusief verificatie van de beveiliging tegen kortsluiting, enz.
  • Veilige verbreking van de verbinding met minimale kortsluitstromen voor maximale bedrijfsveiligheid en efficiëntie.

Zorg voor meer flexibiliteit in uw ontwerpprocessen

Flexibiliteit in de elektrische planning

  • Verwerking van wijzigingen voor een snelle productkeuze op het niveau van de consument en de hoofdschakelaar, zonder noemenswaardige extra inspanningen.
  • Volledige en relevante projectgegevens zijn altijd toegankelijk voor flexibele gegevensverwerking in de vorm van dimensioneringsresultaten, stuklijsten (xls/pdf), certificaten, typegoedkeuringscertificaten, stamgegevens, gegevensbladen, handleidingen, EDZ-bestanden, enz.
  • Gedeeld werk” - door samen te werken aan een project met TIA Selection Tool is een flexibele en efficiënte projectuitvoering mogelijk.
  • Inloggen in de cloud maakt het mogelijk opslag en toegang vanaf elke locatie op elk gewenst moment.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Uw eerste stappen bij de elektrotechnisch ontwerper

Eenvoudige toegang tot elektrotechniek in de cloud

In deze instructievideo wordt uitgelegd hoe u aan de slag gaat met de elektrotechnisch ontwerper en hoe u er het maximale uit kunt halen bij het ontwerpen van de elektrische apparatuur voor uw machine. Het laat u zien hoe u nieuwe load-feeders maakt, kabeldoorsneden en kortsluitwaarden berekent. De elektrotechnisch ontwerper vindt automatisch alle componenten voor uw belangrijkste elektrische machine volgens IEC 60204-1 en geeft ook veel belangrijke technische gegevens die relevant zijn voor de documentatie.

We zullen binnenkort meer tutorials publiceren over het gebruik van de functies, samen met enkele tips en trucs.

Krijg antwoord op uw belangrijkste vragen

In dit gedeelte worden enkele van de meest gestelde vragen over Electrical Designer in de TIA Selection Tool-cloud beantwoord.

Elektrisch ontwerper in de cloud van TIA Selection Tool

Gebruik Electrical Designer nu gratis in de TIA Selection Tool cloud! Geen download!