Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een visuele illustratie van een stuurcircuit met verschillende componenten en aansluitingen.

Praktische tips voor de telefooncentrale

Snelle, betrouwbare selectie en dimensionering van een geschikte voedingseenheid, zelfs in complexe configuraties. Geïntegreerde bedieningspanelen — maak gebruik van onze tips van experts

Eenvoudige planning in het regelcircuit

Ongeacht de branche, ongeacht de vereisten — een efficiënte stroomvoorziening is een basisvoorwaarde voor de werking van elk type apparatuur. Veeleisende productieprocessen kunnen alleen worden volgehouden als de stroomtoevoer naar de componenten van het bedieningspaneel constant op de vereiste kwaliteit wordt gehouden.
Deze tip van het bedieningspaneel beschrijft hoe intelligente hulpmiddelen, zoals de TIA Selection Tool, kunnen worden gebruikt voor ondersteuning en legt ook uit hoe belangrijk het is om het regelcircuit correct te beschermen.

SITOP-assistent in de TIA-selectietool

Hoe vind ik de juiste voedingseenheid voor mijn project?

Het kiezen van de juiste voedingseenheid kan een tijdrovend proces zijn. Vooral als u ook een ononderbroken stroomvoorziening moet dimensioneren, SITOP DC-UPS en de selectieve bescherming van de 24 V-voedingen. Deze video laat zien hoe snel en eenvoudig dit kan worden gedaan met de SITOP-assistent in de TIA Selection Tool:

De offline versie downloaden

EPLAN-macro's: Hoe kan ik tijd besparen bij de engineering?

EPLAN-macro's genereren met de TIA-selectietool

Geoptimaliseerde, gecoördineerde processen kunnen tijd en geld besparen bij de ontwikkeling van bedieningspanelen. De TIA Selection Tool ondersteunt u bij het maken van EPLAN-macro's voor het regelcircuit. Kom meer te weten en bekijk de video.

Typische kenmerken van SITOP EPLAN

We bieden ook vooraf voorbereide EPLAN-specificaties om een effectieve engineering te garanderen. Deze bevatten informatie over de structuur en het gebruik van de macro's. U vindt ze in onze online ondersteuning onder SITOP 24V-technische module.

Projectdocumentatie maken met EPLAN eBUILD

eBuild en SITOP Library maken het maken van projectdocumentatie een snelle en eenvoudige taak voor ePlan-gebruikers. Met behulp van deze bibliotheek kunt u voedingseenheden configureren in de series SITOP Smart en SITOP Modular met enkelfasige uitgangen: 2,5 A - 40 A en driefasige: 5 A - 40 A uitgangen. Hoe dit werkt, kunt u zien in deze korte video.

SITOP-manager

Hoe configureer ik een veilige 24V-voeding in het regelcircuit met een DC-UPS?

Elke stroomuitval kan leiden tot stilstand van de installatie, wat een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld kost. De 24 V-voedingseenheden die niet kunnen worden onderbroken in de SITOP DC-UPS-systemen met verschillende soorten energieopslageenheden en communicatie-interfaces bieden oplossingen voor alle eisen die worden gesteld aan buffertijd en systeemintegratie. De gratis SITOP Manager-tool is beschikbaar voor inbedrijfstelling, engineering en bewaking van apparaten met communicatiemogelijkheden (Industrial EtherNet/PROFINET, USB-poort).