Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Illustratie van een glimlachende vrouw die haar hand uitsteekt met daarboven een doos met „IEC” erin.

Tip van het bedieningspaneel

Draaimechanisme voor deurkoppeling voor elektrische installaties volgens IEC-normen. Geïntegreerde bedieningspanelen - Maak gebruik van onze tips van experts

Vereisten voor het bedieningspaneel

Bedieningspanelen op de nationale en internationale markt zijn onderworpen aan vereisten voor bescherming tegen direct contact en elektrische schokken volgens IEC 61439-1/2 (laagspanningsschakelapparatuur) en IEC 60204-1 (veiligheid van machines). Om aan deze vereisten te voldoen, moet ervoor worden gezorgd dat onderdelen onder spanning niet kunnen worden aangeraakt onder normale bedrijfsomstandigheden. De IEC-normen bepalen dat kastdeuren volgens bepaalde specificaties met elkaar verbonden moeten zijn, maar dat tegelijkertijd onderhouds- en servicewerkzaamheden door geschoolde elektriciens mogelijk zijn.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Tips voor u