Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Combinaties die op het type zijn getest

Tip van het bedieningspaneel: Maak gebruik van op het type geteste combinaties voor de Amerikaanse markt en verwerk met gemak de kortsluitstroomclassificatie (SCCR).

Wist u waarom het belangrijk is om combinaties te gebruiken die op het type zijn getest?

Op het type geteste combinaties zijn belangrijk om de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van elektrische installaties te waarborgen. Ze geven ingenieurs, installateurs en eindgebruikers het vertrouwen dat de apparatuur onder normale omstandigheden en bij storingen naar verwachting zal presteren. Het berekenen van de kortsluitstroomwaarde van een bedieningspaneel is een uitdaging, vooral als u probeert te voldoen aan de vereiste niveaus voor een specifieke installatielocatie. In de Verenigde Staten verwijst de National Electrical Code (NEC) naar UL 508A Supplement SB als de erkende methode voor het bepalen van de SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Tijdbesparende tips voor uw project

Ontdek de informatiebronnen van ons controlepaneel