Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Bepaal de algemene SCCR

Tip van het bedieningspaneel: Kortsluitberekening (SCCR) voor industriële bedieningspanelen op de Noord-Amerikaanse markt

Wist u dat de berekening van de kortsluiting uw verantwoordelijkheid is?

Machines en hun bedieningspanelen moeten zo zijn ontworpen dat ze bestand zijn tegen de maximale kortsluitstroom op het voedingspunt — meestal vóór de hoofdschakelaar — zodat het systeem niet wordt vernietigd in geval van kortsluiting. De Amerikaanse regelgeving vereist de bepaling van de kortsluitstroomclassificatie (SCCR) op het inkomende voedingspunt. Tenzij anders overeengekomen, de telefoniste verstrekt deze waarde en specificeert deze aan de fabrikant van het systeem.

De fabrikant is verantwoordelijk voor het ontwerp van het industriële bedieningspaneel met kortsluiting. Het bedieningspaneel moet zo zijn ontworpen dat het bestand is tegen de maximale kortsluitstroom op het voedingspunt onder storingsomstandigheden. NFPA 70 verwijst naar UL 508A Supplement SB als de erkende methode voor het bepalen van de nominale kortsluitstroom van een industrieel bedieningspaneel.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Tijdbesparende tips voor uw project