Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Stroomlijn de rapportage over de naleving van de duurzaamheidsvoorschriften

Vereenvoudig en automatiseer de verzameling, analyse en rapportage van duurzaamheidsgegevens om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten. Zorg voor volledige transparantie over uw activiteiten, voldoe aan de regelgeving die klaar is voor audits en zet rapportage om in bruikbare inzichten die de efficiëntie verbeteren en de kosten verlagen.

Duurzaamheidskpi's voor datacenters, Compliance, rapportage

Uitdaging

Datacenterbeheerders staan onder toenemende druk om te rapporteren over duurzaamheidsprestaties binnen meerdere kaders en voorschriften, vaak zonder één enkele, uniforme standaard. Tegelijkertijd worden gegevens in verschillende systemen gescheiden, waardoor rapportage handmatig, inconsistent en moeilijk schaalbaar is. Het waarborgen van nauwkeurigheid, transparantie en controleerbaarheid wordt een complexe en tijdrovende taak.

Oplossing

Siemens verbindt operationele systemen om een uniforme, betrouwbare gegevensbasis te creëren voor duurzaamheidsrapportage. Door de gegevensverzameling te stroomlijnen, KPI-tracking te automatiseren en statistieken af te stemmen op erkende normen, kunnen operators consistente rapporten genereren die klaar zijn voor audits en tegelijkertijd inzichten verkrijgen om de efficiëntie te verbeteren en het verbruik van hulpbronnen te verminderen.

Overbrug de naleving van duurzaamheid met de dagelijkse activiteiten

Compliance begint niet met een rapport. Het begint op de operatievloer. Energie-, koelings-, water- en IT-systemen genereren voortdurend gegevens, maar wanneer deze systemen worden losgekoppeld, wordt de rapportage handmatig, versnipperd en moeilijk te vertrouwen. Door operationele technologie zoals EPMS en BMS te integreren in een uniform platform, creëren datacenterbeheerders een naadloze koppeling tussen dagelijkse activiteiten en duurzaamheidsrapportage. Dit maakt continue KPI-tracking, transparante dashboards en gestroomlijnde rapportage mogelijk, waardoor naleving van een reactieve taak wordt omgezet in een geïntegreerd, datagestuurd proces. Naarmate de gegevensvolumes toenemen, kunnen analyses op basis van AI dit proces verder ondersteunen door afwijkingen te identificeren, inconsistenties aan het licht te brengen en de betrouwbaarheid en efficiëntie van rapportageworkflows te verbeteren.

Activa afgeleid van het Witboek

Rapporten maken die klaar zijn voor audits

Genereer transparante, traceerbare duurzaamheidsrapporten die zijn afgestemd op belangrijke kaders zoals EED-, CSRD- en ISO-normen. Behoud het vertrouwen in uw gegevens door middel van gestructureerde, consistente en verifieerbare rapportageprocessen.

Automatiseer rapportageworkflows

Automatiseer de workflows voor gegevensverzameling, KPI-berekening en rapportage om handmatig werk aanzienlijk te verminderen, fouten te minimaliseren en middelen vrij te maken voor hoogwaardige duurzaamheids- en operationele taken.

Verbeter de efficiëntie en verlaag de OPEX

Gebruik duurzaamheids- en energiegegevens niet alleen voor naleving, maar ook om inefficiënties te identificeren, het verbruik van hulpbronnen te optimaliseren en de operationele kosten van verschillende faciliteiten te verlagen.

Doorbreek operationele datasilo's

Verbind systemen die voorheen in silo's zaten, zoals BMS, EPMS en IoT-infrastructuur, tot één consistente gegevensbasis, zodat u een volledig en betrouwbaar beeld krijgt van de operationele prestaties.

Maak schaalbare rapportage op meerdere locaties mogelijk

Standaardiseer duurzaamheidsgegevens in verschillende regio's en faciliteiten om consistente rapportagestructuren te ondersteunen, ongeacht geografische locatie of verschillen in regelgeving.

De besluitvorming versterken

Kwantificeer de impact van duurzaamheidsinitiatieven om de ROI te valideren en bruikbare inzichten te verkrijgen die als leidraad dienen voor kapitaalplanning, investeringsbeslissingen en ESG-strategieën voor de lange termijn.

Hoe gaat u aan de slag

Implementeer gestroomlijnde duurzaamheidsrapportage met Siemens door operationele systemen met elkaar te verbinden, een betrouwbare gegevensbasis te leggen en gebruik te maken van digitale hulpmiddelen om te zorgen voor transparante, schaalbare en auditklare nalevingsrapportage in uw datacenterportfolio.

Commerciële gebouwen Socials Holistic 01 Consulting

Definieer uw rapportagestrategie

Werk samen met onze experts om uw datalandschap, operationele systemen en behoeften op het gebied van duurzaamheidsrapportage te beoordelen. Deze stap is erop gericht te begrijpen welke gegevens vandaag beschikbaar zijn, waar hiaten bestaan in uw infrastructuursystemen en welke nalevingsvereisten van toepassing zijn op uw organisatie.

Commerciële gebouwen Socials Holistic 02 Planning Design

Stel een rapportagekader en KPI's in

Ontwikkel een gestructureerde aanpak voor duurzaamheidsverslaglegging, afgestemd op relevante normen zoals EED, CSRD en ISO/IEC 30134. Dit omvat het definiëren van de KPI's, gegevensstructuren en rapportagelogica die nodig zijn om te zorgen voor consistente, vergelijkbare en schaalbare duurzaamheidsrapportage op verschillende locaties.

Commerciële gebouwen Socials Holistic 05 Operations

Implementeer geïntegreerde datasystemen

Integreer operationele systemen zoals BMS, EPMS en infrastructuur met IoT om een uniforme gegevensbasis op te bouwen. Onze oplossingen, waaronder Desigo CC, SENTRON Powermanager en Building X, ondersteunen gegevensaggregatie, standaardisatie en visualisatie voor geautomatiseerde rapportageprocessen.

Commerciële gebouwen Socials Holistic 06 Succesmonitoring

Optimaliseer de rapportage voortdurend

Gebruik realtime dashboards, analyses en door AI ondersteunde inzichten om voortdurende transparantie te behouden en de gegevenskwaliteit in de loop van de tijd te verbeteren. Dit maakt een continue verfijning van rapportageprocessen mogelijk, betere besluitvorming en afstemming tussen operationele prestaties en duurzaamheidsdoelstellingen.