Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een datacenter met servers en apparatuur voor verbetering van de stroomkwaliteit.
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Redundante automatiseringsontwerpen om de inzetbaarheid te verhogen

Optimaliseer het ontwerp van het datacenter met redundante automatisering die is afgestemd op hoge beschikbaarheid, schaalbaarheid en naadloze integratie. Onze gestandaardiseerde blauwdrukken verhogen de uptime, verminderen het ontwerprisico en ondersteunen hoge standaarden op elke laag van de infrastructuur.

A data center with redundant automation systems and servers.

Uitdaging

Als kritieke infrastructuur zullen datacenters naar verwachting draaien
24/7 zonder downtime. Zelfs als een cruciaal onderdeel uitvalt of
heeft onderhoud nodig, de activiteiten moeten in stand blijven
diensten.

Oplossing

De referentiearchitecturen van Siemens integreren redundantie in
besturings- en automatiseringssystemen, communicatieprotocollen,
en integratiepunten in EPMS en BMS om te voldoen
verschillende beschikbaarheids- en nalevingsdoelstellingen in datacenters van
om het even welke grootte en klassering.

Ontdek de referentiearchitecturen van Siemens voor datacenters

De zoektocht naar een uptime van 99,999%

In complexe datacenters begint het bereiken van vijf tot negen seconden (een uptime van 99,999%) met een slim ontwerp dat is gebaseerd op redundante hardware en software. Systemen met hoge beschikbaarheid (HA) en fouttolerantie (FT) verminderen het risico op afzonderlijke storingspunten. Maar automatisering en besturing, de laag die alles orkestreert, ontbeert vaak redundantie. Als het om single-thread gaat, kunnen zelfs de beste mechanische back-ups de uptime niet garanderen. Daarom stelt Siemens automatisering en besturing centraal in gestandaardiseerde architecturen.

Lees meer over Automation-First Designs in dit LinkedIn-artikel van Ciaran Flanagan.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Versnel de ontwerp- en inbedrijfstellingstijd

Vooraf geteste referentieontwerpen en duidelijke topologieën verkorten de planning, engineering en inbedrijfstelling, waardoor teams sneller kunnen overstappen van concept naar realisatie en gebruik met een lager projectrisico.

Verlaag de engineering- en configuratiekosten

Gestandaardiseerde componenten, sjablonen en protocollen verminderen de engineering op maat, minimaliseren configuratiefouten en verlagen de integratie-inspanningen, waardoor zowel de CAPEX- als de engineeringuren worden verkort.

Zorg voor een consistente kwaliteit in alle faciliteiten

Herhaalbare architecturen en gedefinieerde best practices zorgen voor consistente prestaties en veerkracht op alle locaties — ideaal voor operators op meerdere locaties en gestandaardiseerde wereldwijde implementaties.

Vereenvoudig de naleving van wettelijke normen

Architecturen die zijn afgestemd op gangbare datacenterstandaarden maken het eenvoudiger om de naleving te documenteren en te controleren, terwijl de ingebouwde monitoring de voortdurende certificering en rapportage ondersteunt.