Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
In de afbeelding wordt een datacenter met geïntegreerde BMS- en EPMS-systemen getoond.
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Integreer BMS en EPMS in één platform

Stroomlijn het beheer van uw datacenter door uw BMS en EPMS te combineren in één geïntegreerd platform. Het resultaat? Uniforme controle, dieper inzicht in afhankelijkheden en patronen, betere hulpbronnenefficiëntie - en een eenvoudigere manier om de efficiëntie, het energieverbruik en de veerkracht te verbeteren.

A data center with redundant automation infrastructure and servers.

Uitdaging

Het runnen van een datacenter betekent het beheren van een complexe omgeving waarin verschillende disciplines, zoals energie, koeling, veiligheid of IT-prestaties, nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die systemen op verschillende platforms staan, verliezen operators tijd bij het schakelen tussen interfaces en lopen ze het risico kritieke correlaties te missen. Geïntegreerd beheer brengt daar verandering in.

Oplossing

Het gebouwbeheersysteem (BMS) bewaakt en bestuurt mechanische infrastructuur zoals verlichting, beveiliging, brandveiligheid, sanitair en watersystemen of verwarmings- en ventilatiesystemen. Het regelt bijvoorbeeld de temperatuurniveaus om een stabiele omgeving te creëren waarin IT-apparatuur optimaal kan presteren.

Verenig de controle over uw datacenter

Met een enkele glasoplossing voor datacenter-BMS en EPMS kunt u blinde vlekken beter elimineren, de respons op fouten versnellen en uw team in staat stellen de infrastructuur holistisch te beheren. Ondersteun de naleving van normen zoals ISO 50001, SS564 en Green Mark door de prestaties van mechanische en elektrische systemen voortdurend te controleren en te verbeteren.

A data center with redundant automation systems and servers.

Vereenvoudigde weergave en bediening

Door gebruik te maken van één enkel platform voor monitoring en rapportage is er geen datacenterbeheersoftware (DCIM) meer nodig. Bekijk eenvoudig hoe het energieverbruik van invloed is op de koelingsbehoeften, zodat proactieve aanpassingen mogelijk zijn om de efficiëntie te optimaliseren.

Gestroomlijnde bedrijfsvoering

Elimineer het schakelen tussen systemen om fouten te minimaliseren die worden veroorzaakt door verwijzingen naar inconsistente gegevens uit meerdere bronnen. Integratie vermindert de opleidingsvereisten, leidt tot snellere oplostijden en vereenvoudigt het oplossen van problemen.

Lagere kosten

De initiële investering voor een geïntegreerd systeem kan lager zijn dan het alternatief en kan de licentiekosten voor hardware en software verlagen. Gestroomlijnde activiteiten en verbeterde efficiëntie kunnen ook leiden tot verdere reducties van de OPEX.

Verbeterde analyses en rapportage

Verkrijg diepere operationele inzichten door uw BMS en EPMS samen te brengen in één samenhangende datastroom. Systeemoverschrijdende analyses identificeren verborgen patronen tussen mechanische en elektrische prestaties om de efficiëntie van het datacenter te maximaliseren.

Gebruiksvriendelijk onderhoud

Consolideer uw activiteiten in één platform om workflows te stroomlijnen en de complexiteit van het beheer van systemen in silo's te verminderen.

CASESTUDIE

AI-koeling en -integratie verbeteren de efficiëntie van datacenters

Bedrijf: Datacenters van Greenergy

Locatie: Tallinn, Estland

Software: Siemens BMS en EPMS

Het bedrijf wilde dat zijn nieuwe datacenter van 14.500 vierkante meter groener en efficiënter zou zijn. Met voor AI geoptimaliseerde koeling, stroomdistributie en geïntegreerde BMS en EPMS hebben ze een uniforme monitoring, een lager energieverbruik en een veilige bedrijfsvoering bereikt.