Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Sähkö — Elektriciteit 26 Fair

Sähkö — Electricity 26 is een gloednieuw Scandinavisch handelsevenement voor de elektrische industrie van 15 tot 17 april 2026 in Helsinki. Ontmoet ons op stand 6c50!

Sähkö — Elektriciteit 26

De toekomst van elektriciteit binnen handbereik

Een van de grootste uitdagingen in de energiesector is, naast de schone transitie, veerkracht. Op het evenement presenteren we geavanceerde innovaties en oplossingen voor het hele elektrificatietraject van van plan en zich realiserend naar optimalisatie.

We delen inzichten over hoe we kunnen anticiperen op risico's en hoe we onze activiteiten kunnen beschermen in moeilijke tijden. Welke nieuwe benaderingen moet de elektriciteitssector volgen — en welke maatregelen moeten of kunnen worden genomen?

Deskundige sprekers op het hoofdpodium

We zullen topsprekers naar het hoofdpodium brengen om boeiende discussies op gang te brengen over de toekomst van elektrificatie, waaronder beveiliging en cyberbeveiliging. De presentaties op het podium zijn in het Engels.

Simulatie als basis voor een gecontroleerde overgang van het energiesysteem

Dr. Kalle Rauma, adviseur energiesystemen, Siemens
wo 15 april 2026 om 14.30 — 15.00 uur | Power Stage

Een snel evoluerend energiesysteem vereist beslissingen die gebaseerd zijn op solide gegevens, niet op gissingen. Dus waarom is dit het juiste moment om te investeren in simulatie? De energietransitie, de variabele energievraag en de steeds meer gedistribueerde opwekking maken het net complexer dan traditionele planningsinstrumenten aankunnen. Simulaties stellen ons in staat om te anticiperen op toekomstscenario's, alternatieven te evalueren en ervoor te zorgen dat het systeem veerkrachtig is als het systeem verandert.

Dr. Kalle Rauma, adviseur energiesystemen bij Siemens, zal u bij dit onderwerp begeleiden. Hij is gespecialiseerd in simulaties van energiesystemen en oplossingen die de betrouwbaarheid van het net verbeteren tijdens de huidige energietransitie.

Digitale tweelingen voor elektrische oplossingen in het tijdperk van veerkracht en duurzaamheid

Jussi Mäntynen, hoofd Electrificatie en Automatisering in Scandinavië en Baltische landen, Siemens
wo 15 april 2026 om 15:00 — 15:30 | Power Stage

Toenemende betrouwbaarheidsproblemen, risico's op aanbodtekorten en de snelle opkomst van hernieuwbare energiebronnen verhogen de druk op elektriciteitsnetten. Digital twins, geavanceerde automatisering en interoperabele nettechnologieën maken slimmere planning, realtime beslissingen en veerkrachtiger operaties mogelijk. Samen helpen deze capaciteiten nutsbedrijven en de industrie om de energietransitie veilig en flexibel te versnellen.

Het onderwerp wordt behandeld door Jussi Mäntynen, een senior leider op het gebied van energiesystemen die al meer dan 25 jaar bij Siemens werkt en gespecialiseerd is in elektrificatie, bescherming en automatisering, en digitale nettechnologieën. Hij heeft grote transformatieprogramma's en Smart Grid-initiatieven geleid in meerdere landen, waarbij hij zich richtte op veerkrachtige, toekomstbestendige energiesystemen die de energietransitie ondersteunen.

Energiesystemen als frontlinie: inzichten op het gebied van cyberdefensie

Nathalie Gratzer, hoofd industriële samenwerkingen, CCDCOE van de NAVO
do 16 april 2026 van 14:00 tot 14:30 | Power Stage

Nu energiesystemen een operationele frontlinie worden in cyberconflicten, kan de verdediging ervan niet langer door overheden of de particuliere sector alleen worden aangepakt. Deze lezing gaat in op de cruciale rol van de particuliere sector bij cyberdefensieoefeningen, waarbij inzichten van de CCDCOE van de NAVO worden gedeeld over hoe grootschalige samenwerking, realistische trainingsomgevingen en publiek-private integratie de veerkracht van kritieke energie-infrastructuur versterken.

Nathalie Gratzer is hoofd industriële samenwerking bij het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) en een strategieonderzoeker die gespecialiseerd is in de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur. Bij CCDCOE bevordert ze militaire publiek-private partnerschappen om de collectieve cybercapaciteiten te versterken. Met een masterdiploma in bedrijfsinformatiesystemen en als officier in het Cyberbataljon 42 van de Zwitserse strijdkrachten slaat ze een brug tussen beleid, technologie en operationele praktijk.

De toekomst van elektriciteitsnetten vormgeven met geavanceerde digitale oplossingen

Magnus Törrönen, vicepresident, hoofd van Siemens Grid Software Nordics, Siemens
do 16 april 2026 van 14.30 — 15.00 uur | Power Stage

Wereldwijde megatrends versnellen de behoefte aan slimmere, veerkrachtigere en duurzamere energie-infrastructuur, met name elektriciteitsnetten. Nu de vraag naar elektriciteit stijgt — vooral als gevolg van de snelle uitbreiding van datacenters en gedistribueerde energiebronnen — staan veel netwerken onder toenemende druk. Door een elektrische infrastructuur die geschikt is voor IoT te combineren met geavanceerde software en AI, kunnen we extra netcapaciteit ontsluiten zonder uitgebreide fysieke uitbreiding. Deze geïntegreerde, datagestuurde aanpak verhoogt de zichtbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie in het hele energiesysteem. Het maakt een flexibeler en duurzamer energie-ecosysteem mogelijk dat kan voldoen aan de veranderende behoeften van industrieën en samenlevingen wereldwijd.

Deze keynotesessie wordt gepresenteerd door Magnus Törrönen, Vice President, Head of Sales, Siemens Grid Software Northern Europe. Hij leidt de markt voor Siemens Grid Software in Noord-Europa en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van digitalisering en software in verschillende sectoren, waaronder energie- en industriële sectoren.

Voor wie?

Het evenement brengt de belangrijkste en invloedrijkste spelers en professionals op het gebied van de elektriciteitsindustrie samen, evenals toekomstige experts, zowel uit Finland als internationaal. Of u nu een aannemer, elektriciteitsprofessional, ontwerper, vastgoedeigenaar, investeerder, vertegenwoordiger van de publieke sector, architect of adviseur bent — dit evenement is voor u.

Waarom zou u ons zien?

De Sähkö — De Electricity 26 Fair is een centraal ontmoetingspunt voor de elektriciteitssector, waar nieuwe samenwerkingen en partnerschappen worden bevorderd. Door onze stand te bezoeken 6x50, krijgt u het meest actuele overzicht van de technologische mogelijkheden van vandaag en morgen van van plan naar beseffen en optimaliseren.

Wanneer?

woensdag 15 — vrijdag 17 april 2026

Waar?

Expo- en conferentiecentrum van Helsinki (bekijk de locatie op de kaart)

Een man en een vrouw kijken omhoog, met een digitale grafiek en verschillende iconen zoals een plant, auto en diamant erop, die symbool staan voor groei en diverse industrieën.

Registreer u als bezoeker

Meld u aan als bezoeker en ontmoet ons op onze stand 6x50!