Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Siemens neemt deel aan de AHR Expo 2026 in Las Vegas

Versnel de transformatie van slimme gebouwen op de AHR Expo, het belangrijkste evenement voor HVAC/R-professionals. Ontdek innovatieve oplossingen die de weg effenen voor een slimmere, duurzamere toekomst.

2 - 4 februari 2026 | Las Vegas, NV | Stand #C1731

Modernisering: De toekomst is nu. Bent u er klaar voor?

Moving Forward Accelerate shape

Meer dan slim: de toekomst van autonome gebouwen

Onze technologie versnelt de transformatie naar slimme en duurzame gebouwen en maakt de weg vrij voor een mensgerichte autonome infrastructuur.

Autonome gebouwen waarin de mens centraal staat, analyseren en optimaliseren voortdurend hun activiteiten met minimale menselijke tussenkomst, wat de ideale binnenervaring biedt voor de gebruikers van het gebouw en efficiënte, kosteneffectieve resultaten voor eigenaren en exploitanten.

Lees de whitepaper

Doe meer met minder voor een betere toekomst

Nu 90% van de gebouwen nog steeds te maken heeft met digitaliseringsproblemen en de facilitaire beheersector naar verwachting in 2025 te maken zal krijgen met een tekort aan banen van 53%, is het duidelijk dat er dringend actie moet worden ondernomen. Slechts 18% van de gebouwen ligt momenteel op schema om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken, wat de cruciale noodzaak van onmiddellijke actie benadrukt.

Bezoek ons op AHR Expo 2026, waar we innovatieve oplossingen presenteren om uw moderniseringsreis een vliegende start te geven en u naar de toekomst te brengen.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

De Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITG) volgt de evoluerende toestand van de infrastructuurtransitie in de loop van de tijd, waarbij de nadruk wordt gelegd op urgente prioriteiten en toekomstplannen op het gebied van energie-infrastructuur, bouwinfrastructuur en industrie.

Meer informatie

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.