Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Terabee

Infrastructuur voor het tellen van mensen - Een beter gebruik van ruimte en energie mogelijk maken

Onze missie - Naar emissievrije gebouwen
We bieden een infrastructuur voor het tellen van mensen om gegevens te analyseren voor ruimtevaart-, energie- en operationeel beheer, wat leidt tot decarbonisatie, energie- en kostenbesparingen met een snelle Return-On-Investment (ROI).

Energie per persoon is de maatstaf voor de toekomst. De huidige rapportage over „Energie per vierkante meter” is niet voldoende. Een „energiezuinig” gebouw dat onderbenut wordt, blijft inefficiënt. De kosten voor verwarming, koeling en ventilatie bestaan onafhankelijk van elkaar als de toegewezen ruimten op de juiste manier worden gebruikt.
terabee

Sectoren

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Data centers

Beweging

Build
Breidt een Siemens Xcelerator-product/-oplossing uit of bouwt hierop voort door een nieuw product te creëren, of creëert een nieuwe klantoplossing via integratie van het Siemens Xcelerator-product en eigen product

Sell
SW en digitaal ondersteunde hardware doorverkopen/samen verkopen op Siemens Xcelerator

Beschikbare producten

Gebouwbeheersysteem gevoed met gegevens

BACnet Gateway - People Counting to BMS control

Netwerken voor het tellen van mensen overbruggen met gebouwbeheersystemen.
Optimaliseer de efficiëntie en verlaag de kosten met een naadloze implementatie en realtime beheer van hulpbronnen op basis van de bezetting.
Aanbod om de bezetting te tellen

People Occupancy Counting Device

Bezetting van kleine en grote ruimtes.
Eén apparaat kan een oppervlakte van 8 x 8 m bestrijken op elke installatiehoogte en kan 8 afzonderlijke telzones bewaken.
Het tellen van de stromen

People Flow Counting Device

Stroomtellers worden boven de ingang of uitgang van een daarvoor bestemde ruimte geïnstalleerd en houden bij hoeveel mensen er door die gang gaan.