Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Infinite Acres

Infinite Acres levert een geïntegreerd, commercieel bewezen platform voor verticale landbouw. Onze gepatenteerde technologie combineert omgevingscontrole, verlichting, automatisering, fertigatie en realtime detectie om het hele jaar door een consistente productie met een hoog rendement te garanderen. Met bijna tien jaar aan gevalideerde prestaties in meerdere 80 Acres Farms-faciliteiten, leveren onze systemen betrouwbare inzetbaarheid en herhaalbare resultaten. We bieden ook geavanceerde mogelijkheden op het gebied van plantenwetenschap en R&D, waaronder de productie van jonge planten, rassenoptimalisatie en ontwikkeling van gewasrecepten, die waarde toevoegen aan de plantaardige ingrediëntenindustrie door middel van precisie, zuiverheid en voorspelbare functionaliteit.
infiniteacres-secondarylogo

Sectoren

  • IT and telecommunication

  • Food and beverages

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Edible oils

  • Consumer packaged goods

  • Agriculture

Beweging

Build
Breidt een Siemens Xcelerator-product/-oplossing uit of bouwt hierop voort door een nieuw product te creëren, of creëert een nieuwe klantoplossing via integratie van het Siemens Xcelerator-product en eigen product

Sell
SW en digitaal ondersteunde hardware doorverkopen/samen verkopen op Siemens Xcelerator

Service
Biedt een service voor een Siemens Xcelerator-product/-oplossing die de klant helpt bij de implementatie, integratie, bediening of onderhoud

Beschikbare producten

Software voor het inlichtingenplatform op basis van een lus

GroLoop: AI-Powered Platform for Precision Agriculture Ops

Door AI aangedreven platform voor precisielandbouw dat genetica, milieucontroles en automatisering verenigt. Zelfverbeterende, op een lus gebaseerde intelligentie leert van elke cyclus en voorspelt uitdagingen voordat ze zich voor...
fully-automated commercial vertical farm

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm

Transformative food production delivering 450,000kg of fresh produce annually through fully automated, climate-controlled system. This turnkey solution integrates seeding, growing, harvesting, and packaging into one seamless opera...
12m Contained Farm Interior with employee

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution

Transform any location into a productive farm with our 12m Contained Farm, a fully integrated vertical farming unit housed in a standard 40-foot refrigerated container. This plug-and-play solution delivers immediate, scalable food...
Deep insights into plant metabolic pathways

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities

Infinite Acres naturally accelerates plant development by combining precision breeding, metabolomics, and computational protein design. Our proprietary GeneCraft³ platform develops purpose-designed plants that meet the challenges...
Sla-experiment in een minimodule

Infinite Acres Micro R&D Lab Vertical Farming Module

Versnel landbouwonderzoek met de Mini R&D Module, een volledig gecontroleerde verticale landbouweenheid die speciaal is ontworpen voor precisieonderzoek en -tests. Dit compacte laboratorium maakt gecontroleerde experimenten mogeli...